ZHCSMT5O December 2004 – June 2025 TLV1117
PRODUCTION DATA
尽管不需要输入电容器来实现稳定性,但良好的模拟设计实践是将电容器从 IN 连接到 GND。该电容可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。如果源阻抗大于 0.5Ω,请使用输入电容器。如果预计会有较大且快速的上升时间负载或线路瞬变,请使用更高容值的电容。此外,如果器件距离输入电源几英寸,请使用容值更高的电容器。
通过使用输出电容器来提升器件的动态性能。为确保稳定性,请使用建议运行条件 表中指定范围内的输出电容器。