ZHCSM95C July 2021 – August 2025 CDCDB800
PRODUCTION DATA
该器件提供了一个选项,从而既可使用 SMBus 编程寄存器(软件)来控制输出,也可通过使用硬件 OE# 引脚来控制输出。如果使用软件控制输出,硬件 OE# 引脚可以保持悬空,因为每个引脚都有一个接地下拉电阻。更多有关对寄存器进行编程的信息,请参阅寄存器映射 部分。
当用户希望使用硬件 OE# 引脚控制输出,用户可以实现这一点,例如,将这些引脚连接到 GPIO 控制器,并按照引脚配置和功能部分 所述将输出设置为高电平/低电平。用于控制输出的 OUT_EN_CLK7 至 OUT_EN_CLK0 位显示在寄存器 OECR1 字段说明中。这些寄存器位默认设置为 1,以验证输出是否为“软件启用”,因此状态由硬件 OE# 引脚设置。