ZHCSM21A June 2021 – June 2025 TMCS1101-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入电流(1 侧)(1) | RθJA = 36.6°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅热降额曲线,1 侧。 | 30 | A | ||
| IS | 安全输入、输出或电源电流(2 侧)(1) | RθJA = 36.6°C/W,VI = 5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅热降额曲线,2 侧。 | 0.68 | |||
| PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 36.6°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅热降额曲线,两侧。 | 3.4 | W | ||
| TS | 安全温度(1) | 150 | ℃ | |||