ZHCSM21A June 2021 – June 2025 TMCS1101-Q1
PRODUCTION DATA
电流过载响应参数是 TMCS1101-Q1 针对与短路或故障事件相一致的输入电流阶跃的瞬态行为。测试振幅是器件满量程范围的两倍,或 10V/灵敏度 (V/A)。在这些条件下,由于输入幅度信号较高,TMCS1101-Q1 输出的响应速度会比输入电流阶跃较小的情况下更快。响应时间和传播延迟的测量方式与小输入电流阶跃的情况类似,如图 7-4 所示。
电流过载恢复时间是器件输出退出饱和状态并恢复正常运行所需的时间。图 6-25 展示了器件在电流过载恢复期间的瞬态响应。