ZHCSM21A June 2021 – June 2025 TMCS1101-Q1
PRODUCTION DATA
TMCS1101-Q1 可测量输入电流范围取决于器件型号以及模拟电源电压 VS。输出电压受到相对于电源或接地的 VOUT 摆幅的限制。可以通过方程式 18 和方程式 19 来计算相对于 VS 和 GND 的线性输出摆幅范围。
重新排列器件的传递函数以求解输入电流并代入 VOUT,max 和 VOUT,min 即可得出方程式 20 和方程式 21 描述的最大和最小可测量输入电流范围。
其中
TMCS1101AxB-Q1 通过创建等于电源 (VS) 电位一半的零电流输出电压来适应双向电流检测,而 TMCS1101AxB-Q1 型号提供了大部分正电流可测量范围。