ZHCSM17C June   2024  – December 2025 OPA2596 , OPA596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 OPA596 热性能信息
    5. 5.5 OPA2596 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 多路复用器友好型输入
      2. 6.3.2 热保护
      3. 6.3.3 高级压摆增强
      4. 6.3.4 过载恢复
      5. 6.3.5 改进了全功率带宽
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 桥式连接压电式驱动器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 DAC 输出增益和缓冲器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 单电源压电式驱动器
      4. 7.2.4 高侧电流检测
      5. 7.2.5 高压仪表放大器
      6. 7.2.6 复合放大器
    3. 7.3 爬电距离和电气间隙
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 散热注意事项
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 VS = 85V (±42.5V)、TA = 25°C、RL = 10kΩ(连接至 1/2 Vs)和 VCM = VOUT = 1/2 Vs 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 ±0.2 ±1 mV
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C(1) ±1 ±6 µV/°C
PSRR 电源抑制比 8V ≤ VS ≤ 85V ±1 ±5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) ±5 ±15 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±50
TA = -40°C 至 +125°C ±1 nA
IOS 输入失调电流(1) ±5 ±15 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±50
TA = -40°C 至 +125°C ±1 nA
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 1.4 µVPP
en 输入电压噪声密度 f = 100Hz 17.8 nV/√Hz
f = 1kHz 12.9
f = 10kHz 12.8
in 电流噪声密度 f = 1kHz 7 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 线性运算 (V–) – 0.1 (V+) – 3.5 V
CMRR 共模抑制 (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 3.5V 120 140 dB
TA = -40°C 至 +125°C(1) 120 140
输入阻抗
差分 100 || 2.5 MΩ || pF
共模 10 || 5.5 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 1V < VO < (V+) – 1.5V,
RL = 10kΩ(连接至 1/2 Vs)(1)
134 140 dB
TA = -40°C 至 +125°C 120 140
(V–) + 3V < VO < (V+) – 3.5V,
RL = 2kΩ(连接至 1/2 Vs)
116 126
OPA596
TA = –40°C 至 +125°C(1)
116 126
OPA2596
TA = –40°C 至 +125°C(1)
97 110
频率响应
GBW 增益带宽积 G = 1 2.25 MHz
G = 10 3
G = 100 3.75
SR 压摆率 G = ±1,VO = 70V 阶跃 100 V/µs
tS 趋稳时间 精度为 ±0.01%,G = 1,VO = 70V 阶跃,CL = 20pF 3 µs
过载恢复 G = -10 115 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = +1,VO = 70VPP,f = 1kHz RL = 10kΩ -102 dB
RL = 2kΩ -95
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅(1) 无负载  40 50 mV
RL = 10kΩ 至 1/2 Vs  420 500
RL = 2kΩ 至 1/2 Vs  2 2.5 V
ISC 输出电流 ±30 mA
CLOAD 容性负载驱动 1 nF
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz 550 Ω
电源
IQ 静态电流 IO = 0mA 420 490 µA
TA = -40°C 至 +125°C(1) 500
温度
过热关断 关断温度,TJ 170 °C
热迟滞 20
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。