ZHCSM17C June 2024 – December 2025 OPA2596 , OPA596
PRODUCTION DATA
OPAx596 具有热保护功能,可防止自发热造成损坏。当结温 (TJ) 达到大约 170ºC 时,运算放大器输出级被禁用。该热保护通过监测输出级的温度并关闭运算放大器输出驱动来工作。热保护强制输出进入高阻抗状态。OPAx596 被设计为具有大约 20°C 的热迟滞,当输出级温度低于大约 150°C 时恢复正常运行。
过热保护并非设计用于防止器件超出绝对最大额定值,而是防止器件超出热过载。