ZHCSM10AE November 1992 – August 2025 SN74LVC244A
PRODUCTION DATA
SN74LVC244A 包含 8 个独立的高速 CMOS 缓冲器,配置为两个具有三态输出的 4 位缓冲器/线路驱动器。
每个缓冲器均可执行布尔逻辑函数 xYn = xAn,其中 x 为存储体编号,n 为通道编号。
每个输出使能 (xOE) 控制四个缓冲器。当 xOE 引脚处于低电平状态时,存储体 x 中所有缓冲器的输出将被启用。当 xOE 引脚处于高电平状态时,存储体 x 中所有缓冲器的输出将被禁用。所有被禁用的输出将置于高阻抗状态。
为了在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,需将两个 OE 引脚通过一个上拉电阻连接至 VCC;电阻的最小值由驱动器的灌电流能力和电气特性 表中定义的引脚漏电流决定。