ZHCSLZ4D May   2020  – September 2021 TPS25850-Q1 , TPS25851-Q1 , TPS25852-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 Revision History
  5. 5 说明(续)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Timing Requirements
    7. 8.7 Switching Characteristics
    8. 8.8 Typical Characteristics
  9. 9 Parameter Measurement Information
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Functional Block Diagram
    3. 10.3 Feature Description
      1. 10.3.1  Power-Down or Undervoltage Lockout
      2. 10.3.2  Input Overvoltage Protection (OVP) - Continuously Monitored
      3. 10.3.3  Buck Converter
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  Bootstrap Voltage (BOOT)
      6. 10.3.6  Minimum ON-Time, Minimum OFF-Time
      7. 10.3.7  Internal Compensation
      8. 10.3.8  Selectable Output Voltage (VSET)
      9. 10.3.9  Current Limit and Short Circuit Protection
        1. 10.3.9.1 USB Switch Programmable Current Limit (ILIM)
        2. 10.3.9.2 Interlocking for Two-Level USB Switch Current Limit
        3. 10.3.9.3 Cycle-by-Cycle Buck Current Limit
        4. 10.3.9.4 OUT Current Limit
      10. 10.3.10 Cable Compensation
      11. 10.3.11 Thermal Management With Temperature Sensing (TS) and OTSD
      12. 10.3.12 Thermal Shutdown
      13. 10.3.13 USB Enable On/Off Control (TPS25852-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT Indication (TPS25851-Q1 and TPS25852-Q1)
      15. 10.3.15 USB Specification Overview
      16. 10.3.16 USB Type-C® Basics
        1. 10.3.16.1 Configuration Channel
        2. 10.3.16.2 Detecting a Connection
        3. 10.3.16.3 Plug Polarity Detection (TPS25851-Q1)
      17. 10.3.17 USB Port Operating Modes
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® Mode
        2. 10.3.17.2 Dedicated Charging Port (DCP) Mode (TPS25850-Q1 Only)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 and YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP Divider-Charging Scheme
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2-V Charging Scheme
        3. 10.3.17.3 DCP Auto Mode (TPS25850-Q1)
    4. 10.4 Device Functional Modes
      1. 10.4.1 Shutdown Mode
      2. 10.4.2 Active Mode
  11. 11Application and Implementation
    1. 11.1 Application Information
    2. 11.2 Typical Applications
      1. 11.2.1 Design Requirements
      2. 11.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 11.2.2.1 Output Voltage Setting
        2. 11.2.2.2 Switching Frequency
        3. 11.2.2.3 Inductor Selection
        4. 11.2.2.4 Output Capacitor Selection
        5. 11.2.2.5 Input Capacitor Selection
        6. 11.2.2.6 Bootstrap Capacitor Selection
        7. 11.2.2.7 Undervoltage Lockout Set-Point
        8. 11.2.2.8 Cable Compensation Set-Point
      3. 11.2.3 Application Curves
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
    3. 13.3 Ground Plane and Thermal Considerations
  14. 14Device and Documentation Support
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 Trademarks
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明(续)

TPS2585x-Q1 是高度集成的 USB Type-C® 充电控制器系列,适用于双 USB 端口应用。

该系列器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现 6.6A 的连续输出电流以及出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率,在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。TPS2585x-Q1 还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。

TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流广播可以根据温度感应通过 TS 引脚进行调节。它必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变切负荷的温度阈值。

TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于实现电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。在输出电流为 2.4A 时,电缆补偿电压为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。

TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流、输出过流以及裸片过热保护。

该器件系列采用 25 引脚 3.5mm x 4.5mm QFN 封装。