ZHCSLU2E December 2021 – July 2026 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了一个同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 5V,额定负载电流为 6A。在本例中,根据 5V 至 36V 范围内的 13.5V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 94.5% 和 92.5%。开关频率设置为 6.04kΩ 电阻 RRT 的 2.1MHz。将 BIAS 输入连接到 5V 输出,来降低 IC 偏置功耗并提高效率。