ZHCSLU2E December 2021 – July 2026 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
在检测到有效的同步信号后,时钟锁定程序将启动。LM634x0-Q1 在 EN/SYNC 引脚接收该信号。在大约 2048 个脉冲之后,时钟频率平稳过渡至同步信号频率,且输出电压不会变化。请注意,频率突然调整时,相位保持不变,因此默认频率下运行与同步频率下运行之间的时钟周期处于中间值。此操作可以消除非常长或非常短的脉冲。频率调整后,相位会在几十个周期内进行调整,以便上升同步边沿与开关 (SW) 节点的上升脉冲对齐。请参阅 图 7-3。

另请注意,LM634x0-Q1 在同步脉冲中的第一个边沿之后打开展频。请参阅 引脚配置和功能 中的 EN/SYNC 引脚说明。在大约第 2048 个脉冲上调整频率后,展频关闭。最后,如果转换器由于低输入电压或高输入电压,或在电流限制期间以较低的开关频率运行,则在导致低频运行的条件被消除之前,不会发生频率锁定。