ZHCSLU2E December 2021 – July 2026 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
使用 LM634X0-Q1 的 EN/SYNC 引脚将内部振荡器与 200kHz 至 2.2MHz 的外部时钟信号同步。内部振荡器可通过将正向时钟沿交流耦合至 EN/SYNC 来实现同步,如 图 7-1 所示。
TI 建议将 RENT 和 RENB 的并联总阻值保持在 100kΩ 范围内。同步需要 RENT,但 RENB 可以不安装。外部时钟必须在启动前关闭,以实现正确的启动时序。
参考 图 7-2,N/SYNC 上的交流耦合电压边沿必须超过 SYNC 振幅阈值 VEN_SYNC,才能触发内部同步脉冲检测器。此外,EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲的最小持续时间必须长于 tSYNC_EDGE 并且短于消隐时间 tB。建议使用通过 1nF 电容器 CSYNC 耦合且具有 3.3V 或更高振幅的脉冲信号。
在应用有效同步信号 2048 个周期后,时钟频率会快速变为所应用信号的频率。同步会覆盖展频,将其关闭。