ZHCSLH1B September   2021  – November 2025 LMH5485-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = 5V 时的电气特性
    6. 6.6  VS = 3V 时的电气特性
    7. 6.7  质量合格检验
    8. 6.8  典型特性:5V 单电源
    9. 6.9  典型特性:3V 单电源
    10. 6.10 典型特性:3V 至 5V 的电源电压范围
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 示例特性表征电路
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 差分 I/O
      2. 8.3.2 断电控制引脚 (PD)
        1. 8.3.2.1 运行电源关断功能
      3. 8.3.3 输入过驱运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 从单端电源至差分输出的运行
        1. 8.4.1.1 单端输入至差分输出转换的交流耦合信号路径注意事项
        2. 8.4.1.2 单端至差分转换的直流耦合输入信号路径注意事项
      2. 8.4.2 差分输入至差分输出运行
        1. 8.4.2.1 交流耦合、差分输入至差分输出设计问题
        2. 8.4.2.2 直流耦合、差分输入至差分输出设计问题
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 连接到高性能 ADC
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

交流耦合、差分输入至差分输出设计问题

LMH5485-SP 与交流耦合差分源一起使用的常见方法有两种。在第一种方法中,源是差分源,可以通过两个隔直电容器进行耦合。第二种方法使用单端或差分源,通过变压器(或平衡-非平衡变压器)进行耦合。图 8-1 显示了差分输入的常见隔直电容器方法。该设计包含一个可选的输入差分端接电阻器 (Rm)。利用该 Rm 元件,可以扩展输入 Rg 电阻器,同时仍向源提供较低的差分输入阻抗。在该示例中,Rg 元件总共有 200Ω 的差分阻抗,而 Rm 元件以并联方式组合,向源提供 100Ω 的净交流耦合差分阻抗。同样,设计是通过选择 Rf 元件值,然后选择 Rg 来设置差分增益,再选择 Rm 元件(如果需要)来实现目标输入阻抗。或者,可以不采用 Rm 元件,将 Rg 元件设置为所需的输入阻抗,并对 Rf 进行相应的设置以获得差分增益 (= Rf/Rg)。

LMH5485-SP 下变频混频器将交流耦合差分信号传输至 LMH5485-SP图 8-1 下变频混频器将交流耦合差分信号传输至 LMH5485-SP

此处的直流偏置非常简单。输出 Vocm 由输入控制电压设置。由于输出共模电压没有直流电流路径,因此该直流偏置也设置输入引脚共模工作点。

利用变压器输入耦合,可以将单端或差分源耦合到 LMH5485-SP,这也可能改善以输入为基准的噪声系数。这些设计假定必须在平衡-非平衡变压器接口中匹配源阻抗。图 8-2 显示了一种最简单的方法,其中针对 50Ω 源使用具有 1:2 匝数比的示例升压变压器。

LMH5485-SP 输入平衡-非平衡变压器接口将差分输入传输至 LMH5485-SP图 8-2 输入平衡-非平衡变压器接口将差分输入传输至 LMH5485-SP

在本例中,如果次级端接 200Ω,则该具有 1:2 匝数比的升压变压器针对 50Ω 源提供源和负载匹配(匝数比的平方是平衡-非平衡变压器上的阻抗比)。两个 Rg 元件在 FDA 求和点求和形成差分虚拟地,从而提供端接。输入隔直电容器 (C1) 是可选的,仅用于消除电源中的直流接地短路。与仅使用 FDA 相比,该实现通常可改善总噪声系数,因为此配置可以降低放大器噪声增益。