ZHCSLH1B September 2021 – November 2025 LMH5485-SP
PRODUCTION DATA
使用直流耦合差分输入源运行 LMH5485-SP 非常简单,只需输入引脚保持在直流共模工作电压范围内即可。一个示例是直流至 50MHz 正交下变频器输出。这些输出通常为直流电平,并具有针对外部负载的一定内部源阻抗。图 8-3 的示例显示了一个使用 LMH5485-SP 的设计,其中在输入端使用了一个简单的无源 RLC 滤波器(Rg 元件用作滤波器设计的差分端接)。从内部 250Ω 输出后面的原始源到 LMH5485-SP 输出引脚,该电路实现了值为 1 的增益。直流共模工作电压电平通过混频器,从内部 1.2V 电平转换到 0.95V 的 ADC Vcm 电压输出。在这种情况下,通过简单地对增益为 1 的级中两个直流电压取平均值,可得到 1.08V 的输入引脚共模电压,该值完全处于要求的范围之内。