ZHCSLE6D August 2023 – June 2025 OPT4003-Q1
PRODUCTION DATA
要与 OPT4003-Q1 通信,控制器必须首先启动 I2C 启动命令。然后,控制器必须通过目标地址字节来对目标器件寻址。目标地址字节包括一个 7 位地址和一个方向位,该方向位指示这项操作将是读取还是写入操作。
通过将 ADDR 引脚连接到以下四个引脚之一,可以获得四个 I2C 地址:GND、VDD、SDA 或 SCL。表 6-7 总结了具有相应 ADDR 引脚配置的可能地址。每次总线通信时都会对 ADDR 引脚的状态进行采样,因此在接口上发生任何活动之前,必须将该引脚驱动或连接到所需的电平。
| ADDR 引脚连接 | 器件 I2C 地址 |
|---|---|
| GND | 1000100 |
| VDD | 1000101 |
| SDA | 1000110 |
| SCL | 1000111 |