ZHCSLE6D August 2023 – June 2025 OPT4003-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VDD | I | 器件电源。连接到 1.6V 至 3.6V 电源。 |
| 2 | ADDR | I | 地址引脚。该引脚设置 I2C 地址的 LSB。 |
| 3 | GND | P | 接地 |
| 4 | SCL | I | I2C 时钟。通过 10kΩ 电阻器连接至 1.6V 至 5.5V 电源。 |
| 5 | INT | I/O | 中断输入/输出开漏。通过 10kΩ 电阻器连接至 1.6V 至 5.5V 电源。 |
| 6 | SDA | I/O | I2C 数据。通过 10kΩ 电阻器连接至 1.6V 至 5.5V 电源。 |