ZHCSLE6D August 2023 – June 2025 OPT4003-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则适用条件为:TA = 25°C,VDD = 3.3V,800ms 转换时间 (CONVERSION_TIME = 0xB),自动满量程 (RANGE = 0xC),通道 0 的光源是白色 LED,通道 1 的光源是 850nm LED,光的法向入射角
| 标准化为 0° |
| 标准化为黑暗条件 |
| 标准化为黑暗条件 |
| 标准化为 3.3V |
| 标准化为 3.3V |
| 标准化为 3.3V | ||
| 寄存器 E(指数)表示满量程范围 | ||
| 标准化为 25ms |
| 标准化为 25°C |
| 标准化为 25°C |