ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
当 MODE/SYNC 设置为低电平时,器件在 PWM 或 PFM 模式下运行,具体取决于输出电流。MODE/SYNC 引脚设置为高电平时,可强制器件进入 PWM 模式。该引脚还允许您施加频率范围为 1.8MHz 到 4MHz 的外部时钟来实现外部同步。设置外部频率时,必须遵守最短导通时间和最短关断时间规格。为了与 MODE/SYNC 引脚上的外部同步一起使用,必须通过 RCF 将内部开关频率设置成与外部应用时钟相似的值。这样可确保如果外部时钟发生故障,开关频率会保持在相同的范围内,且补偿设置仍然有效。