ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
具有内部固定输出电压的版本可去掉外部反馈分压器。这样做不仅能减少整体设计的尺寸,还能提高精度,因为不会产生由外部分压电阻引起的额外误差。FB 引脚必须直接连接到输出电压,如图 9-57 所示。通过将 COMP/FSET 连接到 GND,该应用以内部定义的 2.25MHz 开关频率运行。