ZHCSL97A May 2020 – January 2026 PCMD3180
PRODUCTION DATA
图 6-31 和图 6-32 分别展示了采样速率为 768 kHz 或 705.6 kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-27 列出了采样速率为 768kHz 或 705.6kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-35 线性相位抽取滤波器幅度响应
图 6-36 线性相位抽取滤波器通带纹波| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.113 × fS | -0.05 | 0.05 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 2 × fS | 75.0 | dB | ||
| 频率范围为 2 × fS 以上 | 88.0 | ||||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.113 × fS | 5.9 | 1/fS |