ZHCSL97A May   2020  – January 2026 PCMD3180

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:I2C 接口
    7. 5.7  时序要求:SPI
    8. 5.8  时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    9. 5.9  时序要求:PDM 数字麦克风接口
    10. 5.10 开关特性:I2C 接口
    11. 5.11 开关特性:SPI
    12. 5.12 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    13. 5.13 开关特性:PDM 数字麦克风接口
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 串行接口
        1. 6.3.1.1 控制串行接口
        2. 6.3.1.2 音频串行接口
          1. 6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 6.3.1.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口
        3. 6.3.1.3 通过共享总线使用多个器件
      2. 6.3.2 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      3. 6.3.3 基准电压
      4. 6.3.4 麦克风偏置
      5. 6.3.5 数字 PDM 麦克风录音通道
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 可编程数字音量控制
        2. 6.3.6.2 可编程通道增益校准
        3. 6.3.6.3 可编程通道相位校准
        4. 6.3.6.4 可编程数字高通滤波器
        5. 6.3.6.5 可编程数字双二阶滤波器
        6. 6.3.6.6 可编程通道加法器和数字混频器
        7. 6.3.6.7 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.7.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.7.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.6.7.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.6.7.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.6.7.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.6.7.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.6.7.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.6.7.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            8. 6.3.6.7.1.8 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
            9. 6.3.6.7.1.9 采样速率:768kHz 或 705.6kHz
          2. 6.3.6.7.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.7.2.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.6.7.2.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.6.7.2.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.6.7.2.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.6.7.2.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            6. 6.3.6.7.2.6 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          3. 6.3.6.7.3 超低延迟滤波器
            1. 6.3.6.7.3.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.6.7.3.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.6.7.3.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.6.7.3.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.6.7.3.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            6. 6.3.6.7.3.6 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            7. 6.3.6.7.3.7 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
      7. 6.3.7 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件关断
      2. 6.4.2 睡眠模式或软件关断
      3. 6.4.3 工作模式
      4. 6.4.4 软件复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 控制串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 控制接口
          1. 6.5.1.1.1 常规 I2C 运行
          2. 6.5.1.1.2 I2C 单字节和多字节传输
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C 单字节写入
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C 多字节写入
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C 单字节读取
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C 多字节读取
        2. 6.5.1.2 SPI 控制接口
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 器件配置寄存器
      1. 7.1.1 寄存器汇总表格(页面=0x00)
      2. 7.1.2 寄存器说明
        1. 7.1.2.1  PAGE_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x00)[复位 = 0h]
        2. 7.1.2.2  SW_RESET 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x01)[复位 = 0h]
        3. 7.1.2.3  SLEEP_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x02)[复位 = 0h]
        4. 7.1.2.4  SHDN_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x05)[复位 = 5h]
        5. 7.1.2.5  ASI_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x07)[复位 = 30h]
        6. 7.1.2.6  ASI_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x08)[复位 = 0h]
        7. 7.1.2.7  ASI_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x09)[复位 = 0h]
        8. 7.1.2.8  ASI_CH1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0B)[复位 = 0h]
        9. 7.1.2.9  ASI_CH2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0C)[复位 = 1h]
        10. 7.1.2.10 ASI_CH3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0D)[复位 = 2h]
        11. 7.1.2.11 ASI_CH4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0E)[复位 = 3h]
        12. 7.1.2.12 ASI_CH5 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0F)[复位 = 4h]
        13. 7.1.2.13 ASI_CH6 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x10)[复位 = 5h]
        14. 7.1.2.14 ASI_CH7 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x11)[复位 = 6h]
        15. 7.1.2.15 ASI_CH8 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x12)[复位 = 7h]
        16. 7.1.2.16 MST_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x13)[复位 = 2h]
        17. 7.1.2.17 MST_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x14)[复位 = 48h]
        18. 7.1.2.18 ASI_STS 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x15)[复位 = FFh]
        19. 7.1.2.19 CLK_SRC 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x16)[复位 = 10h]
        20. 7.1.2.20 PDMCLK_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x1F)[复位 = 40h]
        21. 7.1.2.21 PDMIN_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x20)[复位 = 0h]
        22. 7.1.2.22 GPIO_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x21)[复位 = 22h]
        23. 7.1.2.23 GPO_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x22)[复位 = 0h]
        24. 7.1.2.24 GPO_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x23)[复位 = 0h]
        25. 7.1.2.25 GPO_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x24)[复位 = 0h]
        26. 7.1.2.26 GPO_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x25)[复位 = 0h]
        27. 7.1.2.27 GPO_VAL 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x29)[复位 = 0h]
        28. 7.1.2.28 GPIO_MON 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2A)[复位 = 0h]
        29. 7.1.2.29 GPI_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2B)[复位 = 0h]
        30. 7.1.2.30 GPI_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2C)[复位 = 0h]
        31. 7.1.2.31 GPI_MON 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2F)[复位 = 0h]
        32. 7.1.2.32 INT_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x32)[复位 = 0h]
        33. 7.1.2.33 INT_MASK0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x33)[复位 = FFh]
        34. 7.1.2.34 INT_LTCH0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x36)[复位 = 0h]
        35. 7.1.2.35 BIAS_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3B)[复位 = 0h]
        36. 7.1.2.36 CH1_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3C)[复位 = 0h]
        37. 7.1.2.37 CH1_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3E)[复位 = C9h]
        38. 7.1.2.38 CH1_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3F)[复位 = 80h]
        39. 7.1.2.39 CH1_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x40)[复位 = 0h]
        40. 7.1.2.40 CH2_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x41)[复位 = 0h]
        41. 7.1.2.41 CH2_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x43)[复位 = C9h]
        42. 7.1.2.42 CH2_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x44)[复位 = 80h]
        43. 7.1.2.43 CH2_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x45)[复位 = 0h]
        44. 7.1.2.44 CH3_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x46)[复位 = 0h]
        45. 7.1.2.45 CH3_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x48)[复位 = C9h]
        46. 7.1.2.46 CH3_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x49)[复位 = 80h]
        47. 7.1.2.47 CH3_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4A)[复位 = 0h]
        48. 7.1.2.48 CH4_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4B)[复位 = 0h]
        49. 7.1.2.49 CH4_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4D)[复位 = C9h]
        50. 7.1.2.50 CH4_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4E)[复位 = 80h]
        51. 7.1.2.51 CH4_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4F)[复位 = 0h]
        52. 7.1.2.52 CH5_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x50)[复位 = 0h]
        53. 7.1.2.53 CH5_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x52)[复位 = C9h]
        54. 7.1.2.54 CH5_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x53)[复位 = 80h]
        55. 7.1.2.55 CH5_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x54)[复位 = 0h]
        56. 7.1.2.56 CH6_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x55)[复位 = 0h]
        57. 7.1.2.57 CH6_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x57)[复位 = C9h]
        58. 7.1.2.58 CH6_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x58)[复位 = 80h]
        59. 7.1.2.59 CH6_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x59)[复位 = 0h]
        60. 7.1.2.60 CH7_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5A)[复位 = 0h]
        61. 7.1.2.61 CH7_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5C)[复位 = C9h]
        62. 7.1.2.62 CH7_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5D)[复位 = 80h]
        63. 7.1.2.63 CH7_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5E)[复位 = 0h]
        64. 7.1.2.64 CH8_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5F)[复位 = 0h]
        65. 7.1.2.65 CH8_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x61)[复位 = C9h]
        66. 7.1.2.66 CH8_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x62)[复位 = 80h]
        67. 7.1.2.67 CH8_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x63)[复位 = 0h]
        68. 7.1.2.68 DSP_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x6B)[复位 = 1h]
        69. 7.1.2.69 DSP_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x6C)[复位 = 40h]
        70. 7.1.2.70 IN_CH_EN 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x73)[复位 = F0h]
        71. 7.1.2.71 ASI_OUT_CH_EN 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x74)[复位 = 0h]
        72. 7.1.2.72 PWR_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x75)[复位 = 0h]
        73. 7.1.2.73 DEV_STS0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x76)[复位 = 0h]
        74. 7.1.2.74 DEV_STS1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x77)[复位 = 80h]
        75. 7.1.2.75 I2C_CKSUM 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x7E)[复位 = 0h]
    2. 7.2 可编程系数寄存器
      1. 7.2.1 可编程系数寄存器:页面 = 0x02
      2. 7.2.2 可编程系数寄存器:页面 = 0x03
      3. 7.2.3 可编程系数寄存器:页面 = 0x04
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 八通道数字 PDM 麦克风录音
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 EVM 设置的器件寄存器配置脚本示例
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 应做事项和禁止事项
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

SPI 控制接口

通用 SPI 协议支持在主机处理器(主器件)与外围器件(从器件)之间进行全双工、同步、串行通信。SPI 主器件(本例中为主机处理器)生成同步时钟(驱动至 SCLK),并通过将从选择引脚 SSZ 从高电平转换为低电平来启动传输。SPI 从器件(如 PCMD3180)依赖主器件来启动和同步传输。传输由 SPI 主器件启动开始。来自 SPI 主器件的字节在主器件串行时钟(驱动至 SCLK)的控制下,开始移入从器件 MOSI 引脚。当字节移入 MOSI 引脚时,一个字节从 MISO 引脚移出到主移位寄存器。

PCMD3180 支持标准 SPI 控制协议,其时钟极性设置为 0(典型微处理器 SPI 控制位 CPOL = 0),时钟相位设置为 1(典型微处理器 SPI 控制位 CPHA = 1)。SSZ 引脚可在两次传输之间保持低电平;但是该器件只会将 SSZ 下降沿之后传输的前八位当作命令字节,接下来的八位仅在写入寄存器时当作数据字节。该器件完全由寄存器控制。从这些寄存器读取数据和向其写入数据之前,先向 MOSI 引脚发送一个 8 位命令。表 6-44 展示了该命令结构。前七位指定写入或读取的寄存器地址,范围为 0 至 127(十进制)。命令字以 R/W 位结尾,该位指定串行总线上的数据流方向。

在寄存器写入的情况下,将 R/W 位设置为 0。第二个数据字节发送到 MOSI 引脚,并包含要写入寄存器的数据。寄存器读取以类似方式完成。8 位命令字发送 7 位寄存器地址,后跟 R/W 位等于 1,表示正在进行寄存器读取。然后,在该帧接下来的八个 SCLK 时钟期间,8 位寄存器数据在时钟沿从该器件上的 MISO 引脚输出。在 SSZ 引脚被拉高之前,该器件支持针对多字节数据写入/读取传输的顺序 SPI 寻址。多字节数据写入或读取传输分别与单字节数据写入或读取传输完全相同,直到所有数据字节传输完成。主机器件必须在所有数据字节传输期间将 SSZ 引脚保持为低电平。图 6-68 显示了单字节写入传输,而图 6-69 展示了单字节读取传输。

表 6-44 SPI 命令字
位 7位 6位 5位 4位 3位 2位 1位 0
ADDR(6)ADDR(5)ADDR(4)ADDR(3)ADDR(2)ADDR(1)ADDR(0)R/WZ
PCMD3180 SPI 单字节写入传输图 6-68 SPI 单字节写入传输
PCMD3180 SPI 单字节读取传输图 6-69 SPI 单字节读取传输