ZHCSKZ7D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1 , UCC21540A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540 UCC21540-Q1 的结温可以通过以下公式进行估算:

其中
使用结至顶特征参数 (ΨJT) 代替结至外壳热阻 (RΘJC) 可以极大地提高结温估算的准确性。大多数 IC 的大部分热能通过封装引线释放到 PCB 中,而总能量中仅有一小部分通过外壳顶部(通常在此处进行热电偶测量)进行释放。只有在大部分热能通过外壳释放时(例如采用金属封装或对 IC 封装应用散热器时),才能有效地使用 RΘJC 电阻。在所有其他情况下,使用 RΘJC 将无法准确地估算真实的结温。ΨJT 是通过假设通过 IC 顶部的能量在测试环境和应用环境中相似而通过实验得出的。只要遵循建议的布局指南,就可以准确地进行结温估算,将误差限制在几摄氏度内。更多信息,请参阅节 11.1和《半导体和 IC 封装热指标》应用报告。