ZHCSKZ7D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1 , UCC21540A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入偏置引脚电源电压 | VCCI 至 GND | -0.3 | 20 | V | |
| 驱动器辅助电源 | VDDA-VSSA、VDDB-VSSB | -0.3 | 30 | V | |
| 输出信号电压 | OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB | -0.3 | VVDDA+0.3、VVDDB+0.3 | V | |
| OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB、200 ns 瞬态 | -2 | VVDDA+0.3、VVDDB+0.3 | V | ||
| 输入信号电压 | INA、INB、DIS 和 DT 至 GND | -0.3 | VVCCI+0.3 | V | |
| INA、INB 瞬态至 GND,50ns | –5 | VVCCI+0.3 | V | ||
| 通道间隔离电压 | 采用 DWK 封装的 |VSSA-VSSB| | 1850 | V | ||
| 结温,TJ (2) | -40 | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | ||