ZHCSKU6O June   2007  – October 2025 REF50 , REF50E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 REF50xxI 和 REF50xxAI
    6. 6.6 电气特性 REF50xxEI
    7. 6.7 典型特性:REF50xxI、REF50xxAI
    8. 6.8 典型特性:REF50xxEI
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 焊接热漂移
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 温度监测
      2. 8.3.2 温漂
      3. 8.3.3 热迟滞
      4. 8.3.4 噪声性能
      5. 8.3.5 长期稳定性
      6. 8.3.6 使用 TRIM/NR 引脚进行输出调节
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 基本连接
      2. 8.4.2 电源电压
      3. 8.4.3 负基准电压
  10. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 16 位、250KSPS 数据采集系统
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 REF50xxI、REF50xxAI 布局指南
        2. 9.4.1.2 REF50xxEI 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
      3. 9.4.3 功率耗散
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性 REF50xxI 和 REF50xxAI

除非另有说明,否则在 TA = 25°C 时,ILOAD = 0,CL = 1μF,VIN = (VOUT + 0.2V) 至 18V 时测得
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压
VOUT 输出电压  REF5020 (VOUT = 2.048V) (1),2.7V < VIN < 18V 2.048 V
REF5025 2.5
REF5030 3.0
REF5040 4.096
REF5045 4.5
REF5050 5
REF5010 10
初始精度 高等级 所有电压选项(1) -0.05 0.05 %
标准等级 所有电压选项(1) -0.1 0.1 %
噪声
enpp 低频噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz  3 µVPP/V
en 输出电压噪声 ƒ = 10Hz 至 1kHz  0.9 µVrms/V
输出电压温漂
dVOUT/dT 高等级 TA = -40°C 至 125°C 2.5 3 pm/℃
标准等级 3 8
线性调整率
ΔVO(ΔVI) 线路调整 VIN = (VOUT + 0.2V) 至 18V(1) 1 3 ppm/V
VIN = (VOUT + 0.2V) 至 18V,TA = –40°C 至 125°C(1) 1 5
负载调整

ΔVO(ΔIL)
 
负载调整 –10mA < IOUT < 10mA,VIN = VOUT + 0.75V(2) 20 30 ppm/mA
10mA < IOUT < 10mA,VIN = VOUT + 0.75V(2),TA = –40°C 至 125°C 50
短路电流
ISC 短路电流 VOUT = 0 25 mA
热迟滞 
高等级 VSSOP-8 周期 1 50 ppm
周期 2 40
SOIC-8 周期 1 70
周期 2 50
标准等级
 
VSSOP-8 周期 1 70
周期 2 40
SOIC-8 周期 1 90
周期 2 50
长期稳定性
ΔVOUT_LTD VSSOP-8 0 到 1000 小时 50 ppm
1000 到 2000 小时 25
SOIC-8 0 到 1000 小时 22
1000 到 2000 小时 18
TEMP 引脚
电压输出 575 mV
温度敏感性 TA = -40°C 至 125°C 2.64 mV/℃
导通趋稳时间
导通趋稳时间 至 0.1%,CL = 1μF 200 μs
电源
VS 电源电压 请参阅注释(1) VOUT + 0.2  18 V
静态电流 0.8 1 mA
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 1.2
温度范围
指定的范围 -40 125 °C
工作温度范围 -55 125 °C
对于 VOUT ≤ 2.5V,最小电源电压为 2.7V。
REF5020 除外,其 VIN = 3V。