ZHCSKT7C february 2020 – june 2022
PRODUCTION DATA
AWR2243 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实现了前所未有的集成度。AWR2243 是适用于汽车领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR2243 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片解决方案,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
AWR2243ABGABLQ1(托盘) | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm |
AWR2243ABGABLRQ1(卷) | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm |