ZHCSKP2A March 2020 – August 2024 UCC21320-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 侧 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输出电源电流 | RθJA = 74.1°C/W,VDDA/B = 15V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 驱动器 A、驱动器 B | 53 | mA | ||
| RθJA = 74.1°C/W,VDDA/B = 25V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 32 | ||||||
| PS | 安全电源 | RθJA = 74.1°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 输入 | 50 | mW | ||
| 驱动器 A | 800 | ||||||
| 驱动器 B | 800 | ||||||
| 总计 | 1650 | ||||||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C | ||||