ZHCSKP2A March   2020  – August 2024 UCC21320-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级(汽车类)
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全限值
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟和脉宽失真度
    2. 6.2 上升至下降时间
    3. 6.3 输入和禁用响应时间
    4. 6.4 可编程死区时间
    5. 6.5 上电 UVLO 到输出延迟
    6. 6.6 CMTI 测试
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VDD、VCCI 和欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 输入和输出逻辑表
      3. 7.3.3 输入级
      4. 7.3.4 输出级
      5. 7.3.5 UCC21320 -Q1 中的二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 禁用引脚
      2. 7.4.2 可编程死区时间 (DT) 引脚
        1. 7.4.2.1 将 DT 引脚连接到 VCC
        2. 7.4.2.2 DT 引脚连接至 DT 和 GND 引脚之间的编程电阻器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 设计 INA/INB 输入滤波器
        2. 8.2.2.2 选择外部自举二极管及其串联电阻
        3. 8.2.2.3 栅极驱动器输出电阻器
        4. 8.2.2.4 栅极至源极电阻器选择
        5. 8.2.2.5 估算栅极驱动器功率损耗
        6. 8.2.2.6 估算结温
        7. 8.2.2.7 选择 VCCI、VDDA/B 电容器
          1. 8.2.2.7.1 选择 VCCI 电容器
          2. 8.2.2.7.2 选择 VDDA(自举)电容器
          3. 8.2.2.7.3 选择 VDDB 电容器
        8. 8.2.2.8 死区时间设置指南
        9. 8.2.2.9 具有输出级负偏置的应用电路
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则 VVCCI = 3.3V 或 5V,从 VCCI 至 GND 的 0.1µF 电容器,VVDDA = VVDDB = 15V,从 VDDA 和 VDDB 至 VSSA 和 VSSB 的 1µF 电容器,TA = –40°C 至 +150°C。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流
IVCCI VCCI 静态电流 VINA = 0V,VINB = 0V 1.4 2.0 mA
IVDDA,IVDDB VDDA 和 VDDB 静态电流 VINA = 0V,VINB = 0V 1.0 2.5 mA
IVCCI VCCI 工作电流 (f = 500kHz) 每通道电流 3 3.5 mA
IVDDA,IVDDB VDDA 和 VDDB 工作电流 (f = 500kHz) 每通道电流,COUT = 100pF 2.5 4.2 mA
VCC 电源电压欠压阈值
VVCCI_ON UVLO 上升阈值 2.55 2.7 2.85 V
VVCCI_OFF UVLO 下降阈值 2.35 2.5 2.65 V
VVCCI_HYS UVLO 阈值迟滞 0.2 V
VDD 电源电压欠压阈值
VVDDA_ON,VVDDB_ON UVLO 上升阈值 8V UVLO 7.7 8.5 8.9 V
VVDDA_OFF,VVDDB_OFF UVLO 下降阈值 8V UVLO 7.2 7.9 8.4 V
VVDDA_HYS,VVDDB_HYS UVLO 阈值迟滞 8V UVLO 0.6 V
INA、INB 和禁用
VINAH、VINBH、VDISH 输入高电平阈值电压 1.2 1.8 2 V
VINAL、VINBL、VDISL 输入低电平阈值电压 0.8 1 1.2 V
VINA_HYS、VINB_HYS、VDIS_HYS 输入阈值迟滞 0.8 V
VINA、VINB 负瞬态,参考 GND,100ns 脉冲 未经量产测试,仅进行了基准测试 -5 V
输出
IOA+、IOB+ 峰值输出拉电流 CVDD = 10µF,CLOAD = 0.18µF,f = 1kHz,台架测量 4 A
IOA-、IOB- 峰值输出灌电流 CVDD = 10µF,CLOAD = 0.18µF,f = 1kHz,台架测量 6 A
ROHA、ROHB 高电平状态时的输出电阻 IOUT = –10mA,TA = 25°C,ROHA、ROHB 并不表示驱动上拉性能。详细信息,请参阅节 5.10 和节 7.3.4 中的 tRISE。 5 Ω
ROLA、ROLB 低电平状态时的输出电阻 IOUT = 10mA;TA = 25°C 0.55 Ω
VOHA、VOHB 高电平状态时的输出电压 VVDDA、VVDDB = 15V,IOUT = –10mA,TA = 25°C 14.95 V
VOLA、VOLB 低电平状态时的输出电压 VVDDA、VVDDB = 15V,IOUT = 10mA,TA = 25°C 5.5 mV