ZHCSKP2A March 2020 – August 2024 UCC21320-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 DWK 封装14 引脚 SOIC顶视图| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 禁用 | 5 | I | 设置为高电平时可同时禁用两个驱动器输出,而设置为低电平或保持开路时可启用输出。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。为了实现更好的抗噪性能,如果不使用该引脚,则建议将其接地。连接到远距离微控制器时,可靠近 DIS 引脚放置约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。 |
| DT | 6 | I | 可编程的死区时间功能。 将 DT 连接到 VCCI 允许输出重叠。在 DT 和 GND 之间放置一个 500Ω 至 500kΩ 的电阻器 (RDT) 可根据以下公式调整死区时间:DT (ns) = 10 × RDT (kΩ)。建议在 DT 引脚附近将一个 ≤1nF 的陶瓷电容器与 RDT 并联,以实现更好的抗噪性能。不建议将 DT 引脚悬空。 |
| GND | 4 | P | 初级侧地基准。初级侧的所有信号都以该地为基准。 |
| INA | 1 | I | A 通道的输入信号。INA 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。为了实现更好的抗噪性能,如果不使用该引脚,则建议将其接地。 |
| INB | 2 | I | B 通道的输入信号。INB 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。为了实现更好的抗噪性能,如果不使用该引脚,则建议将其接地。 |
| NC | 7 | – | 无内部连接。 |
| OUTA | 15 | O | 驱动器 A 的输出。连接到 A 通道 FET 或 IGBT 的栅极。 |
| OUTB | 10 | O | 驱动器 B 的输出。连接到 B 通道 FET 或 IGBT 的栅极。 |
| VCCI | 3 | P | 初级侧电源电压。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 GND)。 |
| VCCI | 8 | P | 初级侧电源电压。此引脚在内部短接至引脚 3。 |
| VDDA | 16 | P | 驱动器 A 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 VSSA)。 |
| VDDB | 11 | P | 驱动器 B 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 VSSB)。 |
| VSSA | 14 | P | 次级侧驱动器 A 接地。次级侧 A 通道的接地参考。 |
| VSSB | 9 | P | 次级侧驱动器 B 接地。次级侧 B 通道的接地参考。 |