ZHCSK03K August 1983 – January 2026 TLC555 , TLC555M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | 阈值电压 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 2.8 | 3.3 | 3.8 | V |
| 完整范围 | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 2.7 | 3.9 | ||||
| IIT | 阈值电流 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 10 | pA | ||
| 最大值 | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 5000 | ||||||
| VI(TRIG) | 触发电压 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 1.36 | 1.66 | 1.96 | V |
| 完整范围 | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 1.26 | 2.06 | ||||
| II(TRIG) | 触发电流 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 10 | pA | ||
| 最大值 | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 5000 | ||||||
| CI | 触发器,阈值电容(每个引脚) | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 2.1 | pF | ||
| VI(RESET) | 复位电压 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V |
| 完整范围 | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.3 | 1.8 | ||||
| II(RESET) | 复位电流 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 10 | pA | ||
| 最大值 | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 5000 | ||||||
| 控制电压(开路)占电源电压的百分比 | 最大值 | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 66.7% | ||||
| 放电开关开通阶段电压 | IOL = 10mA,25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.06 | 0.5 | V | ||
| IOL = 10mA, 完整范围 |
TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.6 | |||||
| 放电开关关断阶段电流 | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.3 | nA | |||
| 最大值 | TLC555C | 11 | |||||
| TLC555I | 30 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 275 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –1mA,25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 4.1 | 4.8 | V | |
| IOH = –1mA, 完整范围 |
TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 4.1 | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 8mA,25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.21 | 0.4 | V | |
| IOL = 8mA, 完整范围 |
TLC555C | 0.5 | |||||
| TLC555I | 0.5 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 0.6 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 5mA,25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.13 | 0.3 | V | |
| IOL = 5mA, 完整范围 |
TLC555C | 0.4 | |||||
| TLC555I | 0.4 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 0.45 | ||||||
| IOL = 3.2mA,25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 0.08 | 0.3 | ||||
| IOL = 3.2mA, 完整范围 |
TLC555C | 0.35 | |||||
| TLC555I | 0.35 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 0.4 | ||||||
| IDD | 电源电流(2) | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 180 | 350 | µA | |
| 完整范围 | TLC555C | 500 | |||||
| TLC555I | 600 | ||||||
| TLC555M、TLC555Q | 700 | ||||||
| CPD | 功率耗散电容(3)(4) | 25°C | TLC555C、TLC555I、TLC555M、TLC555Q | 115 | pF | ||