ZHCSJZ0A June 2019 – January 2025 TUSB8042A
PRODUCTION DATA
| 位编号 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7:0 | productIdLsb | RO/RW | 产品 ID LSB。德州仪器 (TI) 分配的产品 ID 的最低有效字节,在超快速器件描述符中报告。该寄存器的默认值为 40h,表示德州仪器 (TI) 分配的超快速产品 ID 的 LSB。USB 2.0 器件描述符中报告的值是此寄存器位与 00000010b 进行异或运算的值。该值可以被覆盖以指示客户产品 ID。此字段使用的 值是 EEPROM/SMBus 写入 PID 和 VID 的非零值。如果 EEPROM/SMBus 向 PID 和 VID 写入零值,则用于该字段的值为 OTP 中的非零值。如果 OTP 写入零值,则此字段使用的值为 40h。 |