ZHCSJZ0A June 2019 – January 2025 TUSB8042A
PRODUCTION DATA
TUSB8042A 的下游端口 2 连接至 USB3 Type-A 连接器。BATEN2 引脚上拉后,为端口 2 启用电池充电支持。如果不需要电池充电支持,则 TI 建议卸载 BATEN2 上的上拉电阻器。对于 VBUS 连接中使用的铁氧体磁珠,由于高电流充电模式下的 IR 压降很明显,因此建议使用较低的电阻。无需在 Type-A 连接器屏蔽接地和信号接地引脚之间进行隔离。当接地端短接在一起时,某些应用可能具有更好的 ESD/EMI 性能。
图 9-4 下游端口 2 实现