ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
TMS320F2838x (F2838x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码在每个内核中提供 200MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 64 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 200MHz 的独立处理能力。
此器件还包含独立的连接管理器 (CM),它基于 ARM Cortex-M4 处理器,以 125MHz 运行。借助它自己的专用闪存和 SRAM,CM 可以完全独立地控制进出 F2838x 的接口,从而为 C28x DSP 提供更大的带宽以专注于实时控制。
高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。三十二个与频率无关的 PWM 可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
在 C2000 实时 MCU 中,第一次加入了 EtherCAT 从站控制器,以及其他业界通用协议(例如,CAN FD 和 USB 2.0)。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。
准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD28388D 评估板并下载 C2000Ware。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMS320F28388D | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
TMS320F28388S | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
TMS320F28386D | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
TMS320F28386S | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
TMS320F28384D | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
TMS320F28384S | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm |
功能方框图展示了 CPU 系统及关联的外设。
Timestamp Revision History Changes Intro HTMLFebruary 2, 2021 to June 28, 2023
“器件比较”表列出了每个 2838x 器件的特性。
特性(1) | 28388D | 28386D 28386D-Q1 |
28384D 28384D-Q1 |
28388S | 28386S 28386S-Q1 |
28384S 28384S-Q1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C28x 子系统 | |||||||||
C28x | 数量 | 2 | 1 | ||||||
频率 (MHz) | 200 | ||||||||
32 位和 64 位浮点单元 (FPU) | 是 | ||||||||
VCRC | 是 | ||||||||
TMU - 0 类 | 是 | ||||||||
CLA - 2 类 | 编号 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | ||||||
频率 (MHz) | 200 | ||||||||
C28x 闪存 | 1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) | |||||||
C28x RAM | 专用 RAM | 24KB (12KW) [每个 CPU 12KB (6KW)] |
12KB (6KW) | ||||||
本地共享 RAM | 64KB (32KW) [每个 CPU 32KB (16KW)] |
32KB (16KW) | |||||||
全局共享 RAM | 128KB (64KW) (在 CPU 之间共享) |
128KB (64KW) | |||||||
总 RAM | 216KB (108KW) | 172KB (86KW) | |||||||
后台循环冗余校验 (BGCRC) 模块 | 1 | ||||||||
可配置逻辑块 (CLB) | 8 个逻辑块 | 否 | 8 个逻辑块 | 否 | |||||
32 位 CPU 计时器 | 6 个(每个 CPU 3 个) | 3 | |||||||
6 通道 DMA – 0 类 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | |||||||
用于片上闪存和 RAM 的双区域代码安全模块 (DCSM) | 是 | ||||||||
嵌入式实时分析和诊断 (ERAD) | 是 | ||||||||
EMIF | EMIF1 (16 位或 32 位) |
337 焊球 ZWT | 1 | ||||||
176 引脚 PTP | 1 | ||||||||
EMIF2(16 位) | 337 焊球 ZWT | 1 | |||||||
176 引脚 PTP | – | ||||||||
外部中断 | 5 | ||||||||
GPIO | I/O 引脚(在 CPU1、CPU2 和 CM 之间共享) | 337 焊球 ZWT | 169 | ||||||
176 引脚 PTP | 97 | ||||||||
输入 XBAR | 是 | ||||||||
输出 XBAR | 是 | ||||||||
消息 RAM | C28x CPU1、C28x CPU2 和 Cortex-M4 | 24KB (三对中 每个对之间每个方向 4KB) |
8KB ( CPU1和 Cortex-M4 之间每个方向 4KB) |
||||||
C28x CPU 和 CLA | 1KB (每个 CPU 和 CLA 对之间每个方向 256 字节) |
512 字节 (CPU 和 CLA 之间每个方向 256 字节) |
|||||||
DMA 和 CLA | 1KB (每个 DMA 和 CLA 对之间每个方向 256 字节) |
512 字节 (DMA 和 CLA 之间每个方向 256 字节) |
|||||||
非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | |||||||
看门狗 (WD) 计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | 1 | |||||||
连接管理器 (CM) 子系统 | |||||||||
Arm Cortex-M4 | 125MHz | ||||||||
Cortex-M4 上的闪存 | 512KB | ||||||||
Cortex-M4 上的 RAM | 96KB | ||||||||
高级加密标准 (AES) 加速器 | 1 | ||||||||
CPU 计时器 | 3 | ||||||||
通用循环冗余校验 (GCRC) 模块 | 1 | ||||||||
用于 Cortex-M4、μ µDMA 和以太网 DMA 的存储器保护单元 (MPU) | 3 | ||||||||
CM 不可屏蔽中断 (CMNMI) 模块 | 1 | ||||||||
跟踪端口的接口单元(TPIU) | 1 | ||||||||
µDMA | 1 | ||||||||
看门狗 (WD) 计时器 | 1 | ||||||||
C28x 模拟外设 | |||||||||
模数转换器 (ADC)(可配置为 12 位或 16 位) | 4 | ||||||||
ADC 16 位模式 | MSPS | 1.1 | |||||||
转换时间 (ns)(2) | 915 | ||||||||
输入通道(单端模式) | 337 焊球 ZWT | 24 | |||||||
176 引脚 PTP | 20 | ||||||||
输入通道(差模) | 337 焊球 ZWT | 12 | |||||||
176 引脚 PTP | 9 | ||||||||
ADC 12 位模式 | MSPS | 3.5 | |||||||
转换时间 (ns)(2) | 280 | ||||||||
输入通道(单端) | 337 焊球 ZWT | 24 | |||||||
176 引脚 PTP | 20 | ||||||||
温度传感器 | 1 | ||||||||
比较器子系统 (CMPSS) (每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) |
8 | ||||||||
缓冲数模转换器 (DAC) | 3 | ||||||||
C28x 控制外设 | |||||||||
eCAP/HRCAP – 2 类 | 总输入 | 7 | |||||||
具有高分辨率功能的通道 | 2(eCAP6 和 eCAP7) | ||||||||
ePWM/HRPWM – 4 类 | 总通道数 | 32 | |||||||
具有高分辨率功能的通道 | 16 (ePWM1–ePWM8) | ||||||||
ePWM XBAR | 是 | ||||||||
eQEP 模块 - 2 类 | 3 | ||||||||
SDFM 通道 - 2 类 | 8 | ||||||||
C28x 通信外设 | |||||||||
快速串行接口 (FSI) RX – 1 类 | 8 | ||||||||
快速串行接口 (FSI) TX – 1 类 | 2 | ||||||||
内部集成电路 (I2C) - 0 类 | 2 | ||||||||
多通道缓冲串行端口 (McBSP) - 1 类 | 2 | ||||||||
电源管理总线 (PMBus) – 0 类 | 1 | ||||||||
串行通信接口 (SCI) - 0 类 (UART 兼容) |
4 | ||||||||
串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 4 | ||||||||
连接管理器 (CM) 通信外设 | |||||||||
控制器局域网 (CAN) 2.0B - 0 类(3) | 2 (可分配给 CPU1、CPU2 或 CM) |
2 (可分配给 CPU1 或 CM) |
|||||||
具有灵活数据速率的 CAN (CAN FD) | 1(可分配给 CPU1 或 CM) | ||||||||
用于控制自动化技术的以太网(EtherCAT) | 1 (可分配给 CPU1 或 CM) |
– | 1 (可分配给 CPU1 或 CM) |
- | |||||
以太网介质访问控制器 (EMAC) | 1 | ||||||||
CM 内部集成电路 (CM-I2C) | 1 | ||||||||
同步串行接口 (SSI) | 1 | ||||||||
CM 通用异步接收器/发送器 (CM-UART) | 1 | ||||||||
通用串行总线 (USB) – 0 类 | 1 (在 CPU1 和 CM 之间共享) |
||||||||
温度和合格认证 | |||||||||
温度选项 | S:结温范围为 –40°C 至 125°C (TJ) |
337 焊球 ZWT | 28388D、28386D、28384D 28388S、28386S、28384S |
||||||
176 引脚 PTP | |||||||||
Q:–40°C 至 125°C(4)环境温度 (TA) | 337 焊球 ZWT | – | 28386D-Q1 | 28384D-Q1 | - | - | - | ||
176 引脚 PTP | – | 28386D-Q1 | 28384D-Q1 | – | 28386S-Q1 | 28384S-Q1 |
TMS320F2837xD 实时双核微控制器
F2837xD 系列为双子系统的性能设定了一个新标准。每个子系统由 C28x CPU 和并行控制律加速器 (CLA) 组成,每个子系统的运行频率为 200MHz 。增强性能的是 TMU 和 VCU 加速器。新功能包括多个 16 位/12 位模式 ADC、DAC、Σ-Δ 滤波器、USB、可配置逻辑块 (CLB)、片上振荡器和所有外设的增强版。F2837xD 可提供高达 1MB 的闪存。其采用 176 引脚 QFP 或 337 引脚 BGA 封装。
TMS320F2837xS 实时微控制器
F2837xS 系列是 F2837xD 的引脚对引脚兼容版本,但仅启用了一个 C28x CPU 和 CLA 子系统。它还采用 100 引脚 QFP,以实现与 TMS320F2807x 系列的兼容性。
图 6-1 展示了 337 焊球 ZWT New Fine Pitch Ball Grid Array (nFBGA) 的端子分配。图 6-2 至图 6-5 按象限显示了 337 焊球 ZWT nFBGA 上的端子分配。
图 6-6 展示了 176 引脚 PTP PowerPAD Thermally Enhanced Low-Profile Quad Flatpack 上的引脚分配。
信号名称 | 多路复用器位置 | 337 | 176 | 引脚类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
模拟 | |||||
ADCIN14 | T4 | 44 | I | 到所有 ADC 的输入 14。此引脚可用作通用 ADCIN 引脚或可用于通过外部基准对所有 ADC 一起进行校准(无论是单端输入还是差分输入) | |
CMPIN4P | I | 比较器 4 正输入 | |||
ADCIN15 | U4 | 45 | I | 到所有 ADC 的输入 15。此引脚可用作通用 ADCIN 引脚或可用于通过外部基准对所有 ADC 一起进行校准(无论是单端输入还是差分输入) | |
CMPIN4N | I | 比较器 4 负输入 | |||
ADCINA0 | U1 | 43 | I | ADC-A 输入 0。在 ADC 输入或 DAC 输出模式中,此引脚上有一个无法禁用的 50kΩ 内部下拉电阻器。 | |
DACOUTA | O | 缓冲 DAC-A 输出。 | |||
ADCINA1 | T1 | 42 | I | ADC-A 输入 1。在 ADC 输入或 DAC 输出模式中,此引脚上有一个无法禁用的 50kΩ 内部下拉电阻器。 | |
DACOUTB | O | 缓冲 DAC-B 输出。 | |||
ADCINA2 | U2 | 41 | I | ADC-A 输入 2 | |
CMPIN1P | I | 比较器 1 正输入 | |||
ADCINA3 | T2 | 40 | I | ADC-A 输入 3 | |
CMPIN1N | I | 比较器 1 负输入 | |||
ADCINA4 | U3 | 39 | I | ADC-A 输入 4 | |
CMPIN2P | I | 比较器 2 正输入 | |||
ADCINA5 | T3 | 38 | I | ADC-A 输入 5 | |
CMPIN2N | I | 比较器 2 负输入 | |||
ADCINB0 | V2 | 46 | I | ADC-B 输入 0。无论是用于 ADC 输入还是 DAC 基准,此引脚上有一个连接至 VSSA 且无法禁用的 100pF 电容器。如果将此引脚用作片上 DAC 的基准,请在此引脚上放置至少一个 1µF 电容器。 | |
VDAC | I | 片上 DAC 的可选外部基准电压。 | |||
ADCINB1 | W2 | 47 | I | ADC-B 输入 1。在 ADC 输入或 DAC 输出模式中,此引脚上有一个无法禁用的 50kΩ 内部下拉电阻器。 | |
DACOUTC | O | 缓冲 DAC-C 输出。 | |||
ADCINB2 | V3 | 48 | I | ADC-B 输入 2 | |
CMPIN3P | I | 比较器 3 正输入 | |||
ADCINB3 | W3 | 49 | I | ADC-B 输入 3 | |
CMPIN3N | I | 比较器 3 负输入 | |||
ADCINB4 | V4 | I | ADC-B 输入 4 | ||
ADCINB5 | W4 | I | ADC-B 输入 5 | ||
ADCINC2 | R3 | 31 | I | ADC-C 输入 2 | |
CMPIN6P | I | 比较器 6 正输入 | |||
ADCINC3 | P3 | 30 | I | ADC-C 输入 3 | |
CMPIN6N | I | 比较器 6 负输入 | |||
ADCINC4 | R4 | 29 | I | ADC-C 输入 4 | |
CMPIN5P | I | 比较器 5 正输入 | |||
ADCINC5 | P4 | I | ADC-C 输入 5 | ||
CMPIN5N | I | 比较器 5 负输入 | |||
ADCIND0 | T5 | 56 | I | ADC-D 输入 0 | |
CMPIN7P | I | 比较器 7 正输入 | |||
ADCIND1 | U5 | 57 | I | ADC-D 输入 1 | |
CMPIN7N | I | 比较器 7 负输入 | |||
ADCIND2 | T6 | 58 | I | ADC-D 输入 2 | |
CMPIN8P | I | 比较器 8 正输入 | |||
ADCIND3 | U6 | 59 | I | ADC-D 输入 3 | |
CMPIN8N | I | 比较器 8 负输入 | |||
ADCIND4 | T7 | 60 | I | ADC-D 输入 4 | |
ADCIND5 | U7 | I | ADC-D 输入 5 | ||
VREFHIA | V1 | 37 | I | ADC-A 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHIA 和 VREFLOA 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | |
VREFHIB | W5 | 53 | I | ADC-B 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHIB 和 VREFLOB 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | |
VREFHIC | R1 | 35 | I | ADC-C 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHIC 和 VREFLOC 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | |
VREFHID | V5 | 55 | I | ADC-D 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHID 和 VREFLOD 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | |
VREFLOA | R2 | 33 | I | ADC-A 低基准电压 | |
VREFLOB | V6 | 50 | I | ADC-B 低基准电压 | |
VREFLOC | P2 | 32 | I | ADC-C 低基准电压 | |
VREFLOD | W6 | 51 | I | ADC-D 低基准电压 | |
GPIO | |||||
GPIO0 | 0,4,8,12 | C8 | 160 | I/O | 通用输入/输出 0 |
EPWM1A | 1 | O | ePWM-1 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
I2CA_SDA | 6 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
CM-I2CA_SDA | 9 | I/OD | CM-I2C-A 开漏双向数据 | ||
ESC_GPI0 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 0 | ||
FSITXA_D0 | 13 | O | FSITX-A 数据输出 0 | ||
GPIO1 | 0,4,8,12 | D8 | 161 | I/O | 通用输入/输出 1 |
EPWM1B | 1 | O | ePWM-1 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MFSRB | 3 | I | McBSP-B 接收帧同步 | ||
I2CA_SCL | 6 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
CM-I2CA_SCL | 9 | I/OD | CM-I2C-A 开漏双向时钟 | ||
ESC_GPI1 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 1 | ||
FSITXA_D1 | 13 | O | FSITX-A 数据输出 1 | ||
GPIO2 | 0,4,8,12 | A7 | 162 | I/O | 通用输入/输出 2 |
EPWM2A | 1 | O | ePWM-2 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
OUTPUTXBAR1 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 1 | ||
I2CB_SDA | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向数据 | ||
ESC_GPI2 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 2 | ||
FSITXA_CLK | 13 | O | FSITX-A 输出时钟 | ||
GPIO3 | 0,4,8,12 | B7 | 163 | I/O | 通用输入/输出 3 |
EPWM2B | 1 | O | ePWM-2 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
OUTPUTXBAR2 | 2、5 | O | 输出 X-BAR 输出 2 | ||
MCLKRB | 3 | I | McBSP-B 接收时钟 | ||
I2CB_SCL | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向时钟 | ||
ESC_GPI3 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 3 | ||
FSIRXA_D0 | 13 | I | FSIRX-A 数据输入 0 | ||
GPIO4 | 0,4,8,12 | C7 | 164 | I/O | 通用输入/输出 4 |
EPWM3A | 1 | O | ePWM-3 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
OUTPUTXBAR3 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | ||
CANA_TX | 6 | O | CAN-A 发送 | ||
MCAN_TX | 9 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
ESC_GPI4 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 4 | ||
FSIRXA_D1 | 13 | I | FSIRX-A 数据输入 1 | ||
GPIO5 | 0,4,8,12 | D7 | 165 | I/O | 通用输入/输出 5 |
EPWM3B | 1 | O | ePWM-3 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MFSRA | 2 | I | McBSP-A 接收帧同步 | ||
OUTPUTXBAR3 | 3 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | ||
CANA_RX | 6 | I | CAN-A 接收 | ||
MCAN_RX | 9 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
ESC_GPI5 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 5 | ||
FSIRXA_CLK | 13 | I | FSIRX-A 输入时钟 | ||
GPIO6 | 0,4,8,12 | A6 | 166 | I/O | 通用输入/输出 6 |
EPWM4A | 1 | O | ePWM-4 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
OUTPUTXBAR4 | 2 | O | 输出 X-BAR 输出 4 | ||
EXTSYNCOUT | 3 | O | 外部 ePWM 同步脉冲 | ||
EQEP3_A | 5 | I | eQEP-3 输入 A | ||
CANB_TX | 6 | O | CAN-B 发送 | ||
ESC_GPI6 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 6 | ||
FSITXB_D0 | 13 | O | FSITX-B 数据输出 0 | ||
GPIO7 | 0,4,8,12 | B6 | 167 | I/O | 通用输入/输出 7 |
EPWM4B | 1 | O | ePWM-4 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MCLKRA | 2 | I | McBSP-A 接收时钟 | ||
OUTPUTXBAR5 | 3 | O | 输出 X-BAR 输出 5 | ||
EQEP3_B | 5 | I | eQEP-3 输入 B | ||
CANB_RX | 6 | I | CAN-B 接收 | ||
ESC_GPI7 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 7 | ||
FSITXB_D1 | 13 | O | FSITX-B 数据输出 1 | ||
GPIO8 | 0,4,8,12 | G2 | 18 | I/O | 通用输入/输出 8 |
EPWM5A | 1 | O | ePWM-5 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
CANB_TX | 2 | O | CAN-B 发送 | ||
ADCSOCAO | 3 | O | 外部 ADC(来自 ePWM 模块)的 ADC 转换启动 A 输出 | ||
EQEP3_STROBE | 5 | I/O | eQEP-3 选通 | ||
SCIA_TX | 6 | O | SCI-A 发送数据 | ||
MCAN_TX | 9 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
ESC_GPO0 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 0 | ||
FSITXB_CLK | 13 | O | FSITX-B 输出时钟 | ||
FSITXA_D1 | 14 | O | FSITX-A 数据输出 1 | ||
FSIRXA_D0 | 15 | I | FSIRX-A 数据输入 0 | ||
GPIO9 | 0,4,8,12 | G3 | 19 | I/O | 通用输入/输出 9 |
EPWM5B | 1 | O | ePWM-5 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCIB_TX | 2 | O | SCI-B 发送数据 | ||
OUTPUTXBAR6 | 3 | O | 输出 X-BAR 输出 6 | ||
EQEP3_INDEX | 5 | I/O | eQEP-3 索引 | ||
SCIA_RX | 6 | I | SCI-A 接收数据 | ||
ESC_GPO1 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 1 | ||
FSIRXB_D0 | 13 | I | FSIRX-B 数据输入 0 | ||
FSITXA_D0 | 14 | O | FSITX-A 数据输出 0 | ||
FSIRXA_CLK | 15 | I | FSIRX-A 输入时钟 | ||
GPIO10 | 0,4,8,12 | B2 | 1 | I/O | 通用输入/输出 10 |
EPWM6A | 1 | O | ePWM-6 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
CANB_RX | 2 | I | CAN-B 接收 | ||
ADCSOCBO | 3 | O | 外部 ADC(来自 ePWM 模块)的 ADC 转换启动 B 输出 | ||
EQEP1_A | 5 | I | eQEP-1 输入 A | ||
SCIB_TX | 6 | O | SCI-B 发送数据 | ||
MCAN_RX | 9 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
ESC_GPO2 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 2 | ||
FSIRXB_D1 | 13 | I | FSIRX-B 数据输入 1 | ||
FSITXA_CLK | 14 | O | FSITX-A 输出时钟 | ||
FSIRXA_D1 | 15 | I | FSIRX-A 数据输入 1 | ||
GPIO11 | 0,4,8,12 | C1 | 2 | I/O | 通用输入/输出 11 |
EPWM6B | 1 | O | ePWM-6 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCIB_RX | 2,6 | I | SCI-B 接收数据 | ||
OUTPUTXBAR7 | 3 | O | 输出 X-BAR 输出 7 | ||
EQEP1_B | 5 | I | eQEP-1 输入 B | ||
ESC_GPO3 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 3 | ||
FSIRXB_CLK | 13 | I | FSIRX-B 输入时钟 | ||
FSIRXA_D1 | 14 | I | FSIRX-A 数据输入 1 | ||
GPIO12 | 0,4,8,12 | C2 | 4 | I/O | 通用输入/输出 12 |
EPWM7A | 1 | O | ePWM-7 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
CANB_TX | 2 | O | CAN-B 发送 | ||
MDXB | 3 | O | McBSP-B 发送串行数据 | ||
EQEP1_STROBE | 5 | I/O | eQEP-1 选通 | ||
SCIC_TX | 6 | O | SCI-C 发送数据 | ||
ESC_GPO4 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 4 | ||
FSIRXC_D0 | 13 | I | FSIRX-C 数据输入 0 | ||
FSIRXA_D0 | 14 | I | FSIRX-A 数据输入 0 | ||
GPIO13 | 0,4,8,12 | D1 | 5 | I/O | 通用输入/输出 13 |
EPWM7B | 1 | O | ePWM-7 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
CANB_RX | 2 | I | CAN-B 接收 | ||
MDRB | 3 | I | McBSP-B 接收串行数据 | ||
EQEP1_INDEX | 5 | I/O | eQEP-1 索引 | ||
SCIC_RX | 6 | I | SCI-C 接收数据 | ||
ESC_GPO5 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 5 | ||
FSIRXC_D1 | 13 | I | FSIRX-C 数据输入 1 | ||
FSIRXA_CLK | 14 | I | FSIRX-A 输入时钟 | ||
GPIO14 | 0,4,8,12 | D2 | 6 | I/O | 通用输入/输出 14 |
EPWM8A | 1 | O | ePWM-8 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCIB_TX | 2 | O | SCI-B 发送数据 | ||
MCLKXB | 3 | O | McBSP-B 发送时钟 | ||
OUTPUTXBAR3 | 6 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | ||
ESC_GPO6 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 6 | ||
FSIRXC_CLK | 13 | I | FSIRX-C 输入时钟 | ||
GPIO15 | 0,4,8,12 | D3 | 7 | I/O | 通用输入/输出 15 |
EPWM8B | 1 | O | ePWM-8 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCIB_RX | 2 | I | SCI-B 接收数据 | ||
MFSXB | 3 | O | McBSP-B 发送帧同步 | ||
OUTPUTXBAR4 | 6 | O | 输出 X-BAR 输出 4 | ||
ESC_GPO7 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 7 | ||
FSIRXD_D0 | 13 | I | FSIRX-D 数据输入 0 | ||
GPIO16 | 0,4,8,12 | E1 | 8 | I/O | 通用输入/输出 16 |
SPIA_SIMO | 1 | I/O | SPI-A 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
CANB_TX | 2 | O | CAN-B 发送 | ||
OUTPUTXBAR7 | 3 | O | 输出 X-BAR 输出 7 | ||
EPWM9A | 5 | O | ePWM-9 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SD1_D1 | 7 | I | SDFM-1 通道 1 数据输入 | ||
SSIA_TX | 11 | I/O | SSI-A 串行数据发送 | ||
FSIRXD_D1 | 13 | I | FSIRX-D 数据输入 1 | ||
GPIO17 | 0,4,8,12 | E2 | 9 | I/O | 通用输入/输出 17 |
SPIA_SOMI | 1 | I/O | SPI-A 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
CANB_RX | 2 | I | CAN-B 接收 | ||
OUTPUTXBAR8 | 3 | O | 输出 X-BAR 输出 8 | ||
EPWM9B | 5 | O | ePWM-9 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SD1_C1 | 7 | I | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | ||
SSIA_RX | 11 | I/O | SSI-A 串行数据接收 | ||
FSIRXD_CLK | 13 | I | FSIRX-D 输入时钟 | ||
GPIO18 | 0,4,8,12 | E3 | 10 | I/O | 通用输入/输出 18 |
SPIA_CLK | 1 | I/O | SPI-A 时钟 | ||
SCIB_TX | 2 | O | SCI-B 发送数据 | ||
CANA_RX | 3 | I | CAN-A 接收 | ||
EPWM10A | 5 | O | ePWM-10 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SD1_D2 | 7 | I | SDFM-1 通道 2 数据输入 | ||
MCAN_RX | 9 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
EMIF1_CS2n | 10 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 2 | ||
SSIA_CLK | 11 | I/O | SSI-A 时钟 | ||
FSIRXE_D0 | 13 | I | FSIRX-E 数据输入 0 | ||
GPIO19 | 0,4,8,12 | E4 | 12 | I/O | 通用输入/输出 19 |
SPIA_STEn | 1 | I/O | SPI-A 从器件发送使能 (STE) | ||
SCIB_RX | 2 | I | SCI-B 接收数据 | ||
CANA_TX | 3 | O | CAN-A 发送 | ||
EPWM10B | 5 | O | ePWM-10 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SD1_C2 | 7 | I | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | ||
MCAN_TX | 9 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
EMIF1_CS3n | 10 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 3 | ||
SSIA_FSS | 11 | I/O | SSI-A 帧同步 | ||
FSIRXE_D1 | 13 | I | FSIRX-E 数据输入 1 | ||
GPIO20 | 0,4,8,12 | F2 | 13 | I/O | 通用输入/输出 20 |
EQEP1_A | 1 | I | eQEP-1 输入 A | ||
MDXA | 2 | O | McBSP-A 发送串行数据 | ||
CANB_TX | 3 | O | CAN-B 发送 | ||
EPWM11A | 5 | O | ePWM-11 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SD1_D3 | 7 | I | SDFM-1 通道 3 数据输入 | ||
EMIF1_BA0 | 10 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 0 | ||
TRACE_DATA0 | 11 | O | 跟踪数据 0 | ||
FSIRXE_CLK | 13 | I | FSIRX-E 输入时钟 | ||
SPIC_SIMO | 14 | I/O | SPI-C 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
GPIO21 | 0,4,8,12 | F3 | 14 | I/O | 通用输入/输出 21 |
EQEP1_B | 1 | I | eQEP-1 输入 B | ||
MDRA | 2 | I | McBSP-A 接收串行数据 | ||
CANB_RX | 3 | I | CAN-B 接收 | ||
EPWM11B | 5 | O | ePWM-11 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SD1_C3 | 7 | I | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | ||
EMIF1_BA1 | 10 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 1 | ||
TRACE_DATA1 | 11 | O | 跟踪数据 1 | ||
FSIRXF_D0 | 13 | I | FSIRX-F 数据输入 0 | ||
SPIC_SOMI | 14 | I/O | SPI-C 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
GPIO22 | 0,4,8,12 | J4 | 22 | I/O | 通用输入/输出 22 |
EQEP1_STROBE | 1 | I/O | eQEP-1 选通 | ||
MCLKXA | 2 | O | McBSP-A 发送时钟 | ||
SCIB_TX | 3 | O | SCI-B 发送数据 | ||
EPWM12A | 5 | O | ePWM-12 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SPIB_CLK | 6 | I/O | SPI-B 时钟 | ||
SD1_D4 | 7 | I | SDFM-1 通道 4 数据输入 | ||
MCAN_TX | 9 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
EMIF1_RAS | 10 | O | 外部存储器接口 1 行地址选通 | ||
TRACE_DATA2 | 11 | O | 跟踪数据 2 | ||
FSIRXF_D1 | 13 | I | FSIRX-F 数据输入 1 | ||
SPIC_CLK | 14 | I/O | SPI-C 时钟 | ||
GPIO23 | 0,4,8,12 | K4 | 23 | I/O | 通用输入/输出 23 |
EQEP1_INDEX | 1 | I/O | eQEP-1 索引 | ||
MFSXA | 2 | O | McBSP-A 发送帧同步 | ||
SCIB_RX | 3 | I | SCI-B 接收数据 | ||
EPWM12B | 5 | O | ePWM-12 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SPIB_STEn | 6 | I/O | SPI-B 从器件发送使能 (STE) | ||
SD1_C4 | 7 | I | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | ||
MCAN_RX | 9 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
EMIF1_CAS | 10 | O | 外部存储器接口 1 列地址选通 | ||
TRACE_DATA3 | 11 | O | 跟踪数据 3 | ||
FSIRXF_CLK | 13 | I | FSIRX-F 输入时钟 | ||
SPIC_STEn | 14 | I/O | SPI-C 从器件发送使能 (STE) | ||
GPIO24 | 0,4,8,12 | K3 | 24 | I/O | 通用输入/输出 24 |
OUTPUTXBAR1 | 1 | O | 输出 X-BAR 输出 1 | ||
EQEP2_A | 2 | I | eQEP-2 输入 A | ||
MDXB | 3 | O | McBSP-B 发送串行数据 | ||
SPIB_SIMO | 6 | I/O | SPI-B 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
SD2_D1 | 7 | I | SDFM-2 通道 1 数据输入 | ||
PMBUSA_SCL | 9 | I/OD | PMBus-A 开漏双向时钟 | ||
EMIF1_DQM0 | 10 | O | 外部存储器接口 1 字节 0 的输入/输出掩码 | ||
TRACE_CLK | 11 | O | 跟踪时钟 | ||
EPWM13A | 13 | O | ePWM-13 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
FSIRXG_D0 | 15 | I | FSIRX-G 数据输入 0 | ||
GPIO25 | 0,4,8,12 | K2 | 25 | I/O | 通用输入/输出 25 |
OUTPUTXBAR2 | 1 | O | 输出 X-BAR 输出 2 | ||
EQEP2_B | 2 | I | eQEP-2 输入 B | ||
MDRB | 3 | I | McBSP-B 接收串行数据 | ||
SPIB_SOMI | 6 | I/O | SPI-B 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
SD2_C1 | 7 | I | SDFM-2 通道 1 时钟输入 | ||
PMBUSA_SDA | 9 | I/OD | PMBus-A 开漏双向数据 | ||
EMIF1_DQM1 | 10 | O | 外部内存接口 1 字节 1 的输入/输出掩码 | ||
TRACE_SWO | 11 | O | 跟踪单线输出 | ||
EPWM13B | 13 | O | ePWM-13 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
FSITXA_D1 | 14 | O | FSITX-A 数据输出 1 | ||
FSIRXG_D1 | 15 | I | FSIRX-G 数据输入 1 | ||
GPIO26 | 0,4,8,12 | K1 | 27 | I/O | 通用输入/输出 26 |
OUTPUTXBAR3 | 1, 5 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | ||
EQEP2_INDEX | 2 | I/O | eQEP-2 索引 | ||
MCLKXB | 3 | O | McBSP-B 发送时钟 | ||
SPIB_CLK | 6 | I/O | SPI-B 时钟 | ||
SD2_D2 | 7 | I | SDFM-2 通道 2 数据输入 | ||
PMBUSA_ALERT | 9 | I/OD | PMBus-A 开漏双向警报信号 | ||
EMIF1_DQM2 | 10 | O | 外部存储器接口 1 字节 2 的输入/输出掩码 | ||
ESC_MDIO_CLK | 11 | O | EtherCAT MDIO 时钟 | ||
EPWM14A | 13 | O | ePWM-14 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
FSITXA_D0 | 14 | O | FSITX-A 数据输出 0 | ||
FSIRXG_CLK | 15 | I | FSIRX-G 输入时钟 | ||
GPIO27 | 0,4,8,12 | L1 | 28 | I/O | 通用输入/输出 27 |
OUTPUTXBAR4 | 1, 5 | O | 输出 X-BAR 输出 4 | ||
EQEP2_STROBE | 2 | I/O | eQEP-2 选通 | ||
MFSXB | 3 | O | McBSP-B 发送帧同步 | ||
SPIB_STEn | 6 | I/O | SPI-B 从器件发送使能 (STE) | ||
SD2_C2 | 7 | I | SDFM-2 通道 2 时钟输入 | ||
PMBUSA_CTL | 9 | I | PMBus-A 控制信号 | ||
EMIF1_DQM3 | 10 | O | 外部存储器接口 1 字节 3 的输入/输出掩码 | ||
ESC_MDIO_DATA | 11 | I/O | EtherCAT MDIO 数据 | ||
EPWM14B | 13 | O | ePWM-14 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
FSITXA_CLK | 14 | O | FSITX-A 输出时钟 | ||
FSIRXH_D0 | 15 | I | FSIRX-H 数据输入 0 | ||
GPIO28 | 0,4,8,12 | V11 | 64 | I/O | 通用输入/输出 28 |
SCIA_RX | 1 | I | SCI-A 接收数据 | ||
EMIF1_CS4n | 2 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 4 | ||
OUTPUTXBAR5 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 5 | ||
EQEP3_A | 6 | I | eQEP-3 输入 A | ||
SD2_D3 | 7 | I | SDFM-2 通道 3 数据输入 | ||
EMIF1_CS2n | 9 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 2 | ||
EPWM15A | 13 | O | ePWM-15 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
FSIRXH_D1 | 15 | I | FSIRX-H 数据输入 1 | ||
GPIO29 | 0,4,8,12 | W11 | 65 | I/O | 通用输入/输出 29 |
SCIA_TX | 1 | O | SCI-A 发送数据 | ||
EMIF1_SDCKE | 2 | O | 外部存储器接口 1 SDRAM 时钟使能 | ||
OUTPUTXBAR6 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 6 | ||
EQEP3_B | 6 | I | eQEP-3 输入 B | ||
SD2_C3 | 7 | I | SDFM-2 通道 3 时钟输入 | ||
EMIF1_CS3n | 9 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 3 | ||
ESC_LATCH0 | 10 | I | EtherCAT 锁存器信号输入 0 | ||
ESC_I2C_SDA | 11 | I/OC | EtherCAT I2C 数据 | ||
EPWM15B | 13 | O | ePWM-15 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_SYNC0 | 14 | O | EtherCAT 同步信号输出 0 | ||
FSIRXH_CLK | 15 | I | FSIRX-H 输入时钟 | ||
GPIO30 | 0,4,8,12 | T11 | 63 | I/O | 通用输入/输出 30 |
CANA_RX | 1 | I | CAN-A 接收 | ||
EMIF1_CLK | 2 | O | 外部存储器接口 1 时钟 | ||
MCAN_RX | 3 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
OUTPUTXBAR7 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 7 | ||
EQEP3_STROBE | 6 | I/O | eQEP-3 选通 | ||
SD2_D4 | 7 | I | SDFM-2 通道 4 数据输入 | ||
EMIF1_CS4n | 9 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 4 | ||
ESC_LATCH1 | 10 | I | EtherCAT 锁存器信号输入 1 | ||
ESC_I2C_SCL | 11 | I/OC | EtherCAT I2C 时钟 | ||
EPWM16A | 13 | O | ePWM-16 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_SYNC1 | 14 | O | EtherCAT 同步信号输出 1 | ||
SPID_SIMO | 15 | I/O | SPI-D 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
GPIO31 | 0,4,8,12 | U11 | 66 | I/O | 通用输入/输出 31 |
CANA_TX | 1 | O | CAN-A 发送 | ||
EMIF1_WEn | 2 | O | 外部存储器接口 1 写入使能 | ||
MCAN_TX | 3 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
OUTPUTXBAR8 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 8 | ||
EQEP3_INDEX | 6 | I/O | eQEP-3 索引 | ||
SD2_C4 | 7 | I | SDFM-2 通道 4 时钟输入 | ||
EMIF1_RNW | 9 | O | 外部存储器接口 1 读/不写 | ||
I2CA_SDA | 10 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
CM-I2CA_SDA | 11 | I/OD | CM-I2C-A 开漏双向数据 | ||
EPWM16B | 13 | O | ePWM-16 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SPID_SOMI | 15 | I/O | SPI-D 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
GPIO32 | 0,4,8,12 | U13 | 67 | I/O | 通用输入/输出 32 |
I2CA_SDA | 1 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
EMIF1_CS0n | 2 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 0 | ||
SPIA_SIMO | 3 | I/O | SPI-A 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
CLB_OUTPUTXBAR1 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 1 | ||
EMIF1_OEn | 9 | O | 外部存储器接口 1 输出使能 | ||
I2CA_SCL | 10 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
CM-I2CA_SCL | 11 | I/OD | CM-I2C-A 开漏双向时钟 | ||
SPID_CLK | 15 | I/O | SPI-D 时钟 | ||
GPIO33 | 0,4,8,12 | T13 | 69 | I/O | 通用输入/输出 33 |
I2CA_SCL | 1 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
EMIF1_RNW | 2 | O | 外部存储器接口 1 读/不写 | ||
SPIA_SOMI | 3 | I/O | SPI-A 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
CLB_OUTPUTXBAR2 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 2 | ||
EMIF1_BA0 | 9 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 0 | ||
SPID_STEn | 15 | I/O | SPI-D 从器件发送使能 (STE) | ||
GPIO34 | 0,4,8,12 | U14 | 70 | I/O | 通用输入/输出 34 |
OUTPUTXBAR1 | 1 | O | 输出 X-BAR 输出 1 | ||
EMIF1_CS2n | 2 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 2 | ||
SPIA_CLK | 3 | I/O | SPI-A 时钟 | ||
I2CB_SDA | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向数据 | ||
CLB_OUTPUTXBAR3 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 3 | ||
EMIF1_BA1 | 9 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 1 | ||
ESC_LATCH0 | 10 | I | EtherCAT 锁存器信号输入 0 | ||
ENET_MII_CRS | 11 | I | EMAC MII 载波检测 | ||
SCIA_TX | 13 | O | SCI-A 发送数据 | ||
ESC_SYNC0 | 14 | O | EtherCAT 同步信号输出 0 | ||
GPIO35 | 0,4,8,12 | T14 | 71 | I/O | 通用输入/输出 35 |
SCIA_RX | 1 | I | SCI-A 接收数据 | ||
EMIF1_CS3n | 2 | O | 外部存储器接口 1 芯片选择 3 | ||
SPIA_STEn | 3 | I/O | SPI-A 从器件发送使能 (STE) | ||
I2CB_SCL | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向时钟 | ||
CLB_OUTPUTXBAR4 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 4 | ||
EMIF1_A0 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 0 | ||
ESC_LATCH1 | 10 | I | EtherCAT 锁存器信号输入 1 | ||
ENET_MII_COL | 11 | I | EMAC MII 碰撞检测 | ||
ESC_SYNC1 | 14 | O | EtherCAT 同步信号输出 1 | ||
GPIO36 | 0,4,8,12 | V16 | 83 | I/O | 通用输入/输出 36 |
SCIA_TX | 1 | O | SCI-A 发送数据 | ||
EMIF1_WAIT | 2 | I | 外部存储器接口 1 异步 SRAM WAIT | ||
CANA_RX | 6 | I | CAN-A 接收 | ||
CLB_OUTPUTXBAR5 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 5 | ||
EMIF1_A1 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 1 | ||
MCAN_RX | 10 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
SD1_D1 | 13 | I | SDFM-1 通道 1 数据输入 | ||
GPIO37 | 0,4,8,12 | U16 | 84 | I/O | 通用输入/输出 37 |
OUTPUTXBAR2 | 1 | O | 输出 X-BAR 输出 2 | ||
EMIF1_OEn | 2 | O | 外部存储器接口 1 输出使能 | ||
CANA_TX | 6 | O | CAN-A 发送 | ||
CLB_OUTPUTXBAR6 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 6 | ||
EMIF1_A2 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 2 | ||
MCAN_TX | 10 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
SD1_D2 | 13 | I | SDFM-1 通道 2 数据输入 | ||
GPIO38 | 0,4,8,12 | T16 | 85 | I/O | 通用输入/输出 38 |
EMIF1_A0 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 0 | ||
SCIC_TX | 5 | O | SCI-C 发送数据 | ||
CANB_TX | 6 | O | CAN-B 发送 | ||
CLB_OUTPUTXBAR7 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 7 | ||
EMIF1_A3 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 3 | ||
ENET_MII_RX_DV | 10 | I | EMAC MII 接收数据有效(或)RMII 载波检测/接收数据有效 | ||
ENET_MII_CRS | 11 | I | EMAC MII 载波检测 | ||
SD1_D3 | 13 | I | SDFM-1 通道 3 数据输入 | ||
GPIO39 | 0,4,8,12 | W17 | 86 | I/O | 通用输入/输出 39 |
EMIF1_A1 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 1 | ||
SCIC_RX | 5 | I | SCI-C 接收数据 | ||
CANB_RX | 6 | I | CAN-B 接收 | ||
CLB_OUTPUTXBAR8 | 7 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 8 | ||
EMIF1_A4 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 4 | ||
ENET_MII_RX_ERR | 10 | I | EMAC MII/RMII 接收错误 | ||
ENET_MII_COL | 11 | I | EMAC MII 碰撞检测 | ||
SD1_D4 | 13 | I | SDFM-1 通道 4 数据输入 | ||
GPIO40 | 0,4,8,12 | V17 | 87 | I/O | 通用输入/输出 40 |
EMIF1_A2 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 2 | ||
I2CB_SDA | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向数据 | ||
ENET_MII_CRS | 11 | I | EMAC MII 载波检测 | ||
ESC_I2C_SDA | 14 | I/OC | EtherCAT I2C 数据 | ||
GPIO41 | 0,4,8,12 | U17 | 89 | I/O | 通用输入/输出 41 |
EMIF1_A3 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 3 | ||
I2CB_SCL | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向时钟 | ||
ENET_REVMII_MDIO_RST | 10 | I | EMAC REVMII MDIO 复位 | ||
ENET_MII_COL | 11 | I | EMAC MII 碰撞检测 | ||
ESC_I2C_SCL | 14 | I/OC | EtherCAT I2C 时钟 | ||
GPIO42 | 0,4,8,12 | D19 | 130 | I/O | 通用输入/输出 42 |
I2CA_SDA | 6 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
ENET_MDIO_CLK | 10 | I/O | EMAC 管理数据时钟、MII/RMII 模式下的输出、RevMII 模式下的输入 | ||
UARTA_TX | 11 | I/O | UART-A 串行数据发送 | ||
SCIA_TX | 15 | O | SCI-A 发送数据 | ||
USB0DM | ALT | O | USB-0 PHY 差分数据 | ||
GPIO43 | 0,4,8,12 | C19 | 131 | I/O | 通用输入/输出 43 |
I2CA_SCL | 6 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
ENET_MDIO_DATA | 10 | I/O | EMAC 管理数据 | ||
UARTA_RX | 11 | I/O | UART-A 串行数据接收 | ||
SCIA_RX | 15 | I | SCI-A 接收数据 | ||
USB0DP | ALT | O | USB-0 PHY 差分数据 | ||
GPIO44 | 0,4,8,12 | K18 | 113 | I/O | 通用输入/输出 44 |
EMIF1_A4 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 4 | ||
ENET_MII_TX_CLK | 11 | I | EMAC MII 发送时钟 | ||
ESC_TX1_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 发送 1 时钟 | ||
GPIO45 | 0,4,8,12 | K19 | 115 | I/O | 通用输入/输出 45 |
EMIF1_A5 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 5 | ||
ENET_MII_TX_EN | 11 | O | EMAC MII/RMII 发送使能 | ||
ESC_TX1_ENA | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 使能 | ||
GPIO46 | 0,4,8,12 | E19 | 128 | I/O | 通用输入/输出 46 |
EMIF1_A6 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 6 | ||
SCID_RX | 6 | I | SCI-D 接收数据 | ||
ENET_MII_TX_ERR | 11 | O | EMAC MII 发送错误 | ||
ESC_MDIO_CLK | 14 | O | EtherCAT MDIO 时钟 | ||
GPIO47 | 0,4,8,12 | E18 | 129 | I/O | 通用输入/输出 47 |
EMIF1_A7 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 7 | ||
SCID_TX | 6 | O | SCI-D 发送数据 | ||
ENET_PPS0 | 11 | O | EMAC 每秒脉冲输出 0 | ||
ESC_MDIO_DATA | 14 | I/O | EtherCAT MDIO 数据 | ||
GPIO48 | 0,4,8,12 | R16 | 90 | I/O | 通用输入/输出 48 |
OUTPUTXBAR3 | 1 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | ||
EMIF1_A8 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 8 | ||
SCIA_TX | 6 | O | SCI-A 发送数据 | ||
SD1_D1 | 7 | I | SDFM-1 通道 1 数据输入 | ||
ENET_PPS1 | 11 | O | EMAC 每秒脉冲输出 1 | ||
ESC_PHY_CLK | 14 | O | EtherCAT PHY 时钟 | ||
GPIO49 | 0,4,8,12 | R17 | 93 | I/O | 通用输入/输出 49 |
OUTPUTXBAR4 | 1 | O | 输出 X-BAR 输出 4 | ||
EMIF1_A9 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 9 | ||
SCIA_RX | 6 | I | SCI-A 接收数据 | ||
SD1_C1 | 7 | I | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | ||
EMIF1_A5 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 5 | ||
ENET_MII_RX_CLK | 11 | I | EMAC MII 接收时钟 | ||
SD2_D1 | 13 | I | SDFM-2 通道 1 数据输入 | ||
FSITXA_D0 | 14 | O | FSITX-A 数据输出 0 | ||
GPIO50 | 0,4,8,12 | R18 | 94 | I/O | 通用输入/输出 50 |
EQEP1_A | 1 | I | eQEP-1 输入 A | ||
EMIF1_A10 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 10 | ||
SPIC_SIMO | 6 | I/O | SPI-C 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
SD1_D2 | 7 | I | SDFM-1 通道 2 数据输入 | ||
EMIF1_A6 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 6 | ||
ENET_MII_RX_DV | 11 | I | EMAC MII 接收数据有效(或)RMII 载波检测/接收数据有效 | ||
SD2_D2 | 13 | I | SDFM-2 通道 2 数据输入 | ||
FSITXA_D1 | 14 | O | FSITX-A 数据输出 1 | ||
GPIO51 | 0,4,8,12 | R19 | 95 | I/O | 通用输入/输出 51 |
EQEP1_B | 1 | I | eQEP-1 输入 B | ||
EMIF1_A11 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 11 | ||
SPIC_SOMI | 6 | I/O | SPI-C 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
SD1_C2 | 7 | I | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | ||
EMIF1_A7 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 7 | ||
ENET_MII_RX_ERR | 11 | I | EMAC MII/RMII 接收错误 | ||
SD2_D3 | 13 | I | SDFM-2 通道 3 数据输入 | ||
FSITXA_CLK | 14 | O | FSITX-A 输出时钟 | ||
GPIO52 | 0,4,8,12 | P16 | 96 | I/O | 通用输入/输出 52 |
EQEP1_STROBE | 1 | I/O | eQEP-1 选通 | ||
EMIF1_A12 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 12 | ||
SPIC_CLK | 6 | I/O | SPI-C 时钟 | ||
SD1_D3 | 7 | I | SDFM-1 通道 3 数据输入 | ||
EMIF1_A8 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 8 | ||
ENET_MII_RX_DATA0 | 11 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 0 | ||
SD2_D4 | 13 | I | SDFM-2 通道 4 数据输入 | ||
FSIRXA_D0 | 14 | I | FSIRX-A 数据输入 0 | ||
GPIO53 | 0,4,8,12 | P17 | 97 | I/O | 通用输入/输出 53 |
EQEP1_INDEX | 1 | I/O | eQEP-1 索引 | ||
EMIF1_D31 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 31 | ||
EMIF2_D15 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 15 | ||
SPIC_STEn | 6 | I/O | SPI-C 从器件发送使能 (STE) | ||
SD1_C3 | 7 | I | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | ||
EMIF1_A9 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 9 | ||
ENET_MII_RX_DATA1 | 11 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 1 | ||
SD1_C1 | 13 | I | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | ||
FSIRXA_D1 | 14 | I | FSIRX-A 数据输入 1 | ||
GPIO54 | 0,4,8,12 | P18 | 98 | I/O | 通用输入/输出 54 |
SPIA_SIMO | 1 | I/O | SPI-A 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
EMIF1_D30 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 30 | ||
EMIF2_D14 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 14 | ||
EQEP2_A | 5 | I | eQEP-2 输入 A | ||
SCIB_TX | 6 | O | SCI-B 发送数据 | ||
SD1_D4 | 7 | I | SDFM-1 通道 4 数据输入 | ||
EMIF1_A10 | 9 | O | 外部存储器接口 1 地址线 10 | ||
ENET_MII_RX_DATA2 | 11 | I | EMAC MII 接收数据 2 | ||
SD1_C2 | 13 | I | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | ||
FSIRXA_CLK | 14 | I | FSIRX-A 输入时钟 | ||
SSIA_TX | 15 | I/O | SSI-A 串行数据发送 | ||
GPIO55 | 0,4,8,12 | P19 | 100 | I/O | 通用输入/输出 55 |
SPIA_SOMI | 1 | I/O | SPI-A 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
EMIF1_D29 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 29 | ||
EMIF2_D13 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 13 | ||
EQEP2_B | 5 | I | eQEP-2 输入 B | ||
SCIB_RX | 6 | I | SCI-B 接收数据 | ||
SD1_C4 | 7 | I | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | ||
EMIF1_D0 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 0 | ||
ENET_MII_RX_DATA3 | 11 | I | EMAC MII 接收数据 3 | ||
SD1_C3 | 13 | I | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | ||
FSITXB_D0 | 14 | O | FSITX-B 数据输出 0 | ||
SSIA_RX | 15 | I/O | SSI-A 串行数据接收 | ||
GPIO56 | 0,4,8,12 | N16 | 101 | I/O | 通用输入/输出 56 |
SPIA_CLK | 1 | I/O | SPI-A 时钟 | ||
EMIF1_D28 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 28 | ||
EMIF2_D12 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 12 | ||
EQEP2_STROBE | 5 | I/O | eQEP-2 选通 | ||
SCIC_TX | 6 | O | SCI-C 发送数据 | ||
SD2_D1 | 7 | I | SDFM-2 通道 1 数据输入 | ||
EMIF1_D1 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 1 | ||
I2CA_SDA | 10 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
ENET_MII_TX_EN | 11 | O | EMAC MII/RMII 发送使能 | ||
SD1_C4 | 13 | I | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | ||
FSITXB_CLK | 14 | O | FSITX-B 输出时钟 | ||
SSIA_CLK | 15 | I/O | SSI-A 时钟 | ||
GPIO57 | 0,4,8,12 | N18 | 102 | I/O | 通用输入/输出 57 |
SPIA_STEn | 1 | I/O | SPI-A 从器件发送使能 (STE) | ||
EMIF1_D27 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 27 | ||
EMIF2_D11 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 11 | ||
EQEP2_INDEX | 5 | I/O | eQEP-2 索引 | ||
SCIC_RX | 6 | I | SCI-C 接收数据 | ||
SD2_C1 | 7 | I | SDFM-2 通道 1 时钟输入 | ||
EMIF1_D2 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 2 | ||
I2CA_SCL | 10 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
ENET_MII_TX_ERR | 11 | O | EMAC MII 发送错误 | ||
FSITXB_D1 | 14 | O | FSITX-B 数据输出 1 | ||
SSIA_FSS | 15 | I/O | SSI-A 帧同步 | ||
GPIO58 | 0,4,8,12 | N17 | 103 | I/O | 通用输入/输出 58 |
MCLKRA | 1 | I | McBSP-A 接收时钟 | ||
EMIF1_D26 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 26 | ||
EMIF2_D10 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 10 | ||
OUTPUTXBAR1 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 1 | ||
SPIB_CLK | 6 | I/O | SPI-B 时钟 | ||
SD2_D2 | 7 | I | SDFM-2 通道 2 数据输入 | ||
EMIF1_D3 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 3 | ||
ESC_LED_LINK0_ACTIVE | 10 | O | EtherCAT Link-0 有效 | ||
ENET_MII_TX_CLK | 11 | I | EMAC MII 发送时钟 | ||
SD2_C2 | 13 | I | SDFM-2 通道 2 时钟输入 | ||
FSIRXB_D0 | 14 | I | FSIRX-B 数据输入 0 | ||
SPIA_SIMO | 15 | I/O | SPI-A 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
GPIO59 | 0,4,8,12 | M16 | 104 | I/O | 通用输入/输出 59 |
MFSRA | 1 | I | McBSP-A 接收帧同步 | ||
EMIF1_D25 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 25 | ||
EMIF2_D9 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 9 | ||
OUTPUTXBAR2 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 2 | ||
SPIB_STEn | 6 | I/O | SPI-B 从器件发送使能 (STE) | ||
SD2_C2 | 7 | I | SDFM-2 通道 2 时钟输入 | ||
EMIF1_D4 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 4 | ||
ESC_LED_LINK1_ACTIVE | 10 | O | EtherCAT Link-1 有效 | ||
ENET_MII_TX_DATA0 | 11 | O | EMAC MII/RMII 发送数据 0 | ||
SD2_C3 | 13 | I | SDFM-2 通道 3 时钟输入 | ||
FSIRXB_D1 | 14 | I | FSIRX-B 数据输入 1 | ||
SPIA_SOMI | 15 | I/O | SPI-A 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
GPIO60 | 0,4,8,12 | M17 | 105 | I/O | 通用输入/输出 60 |
MCLKRB | 1 | I | McBSP-B 接收时钟 | ||
EMIF1_D24 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 24 | ||
EMIF2_D8 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 8 | ||
OUTPUTXBAR3 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | ||
SPIB_SIMO | 6 | I/O | SPI-B 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
SD2_D3 | 7 | I | SDFM-2 通道 3 数据输入 | ||
EMIF1_D5 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 5 | ||
ESC_LED_ERR | 10 | O | EtherCAT 错误 LED | ||
ENET_MII_TX_DATA1 | 11 | O | EMAC MII/RMII 发送数据 1 | ||
SD2_C4 | 13 | I | SDFM-2 通道 4 时钟输入 | ||
FSIRXB_CLK | 14 | I | FSIRX-B 输入时钟 | ||
SPIA_CLK | 15 | I/O | SPI-A 时钟 | ||
GPIO61 | 0,4,8,12 | L16 | 107 | I/O | 通用输入/输出 61 |
MFSRB | 1 | I | McBSP-B 接收帧同步 | ||
EMIF1_D23 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 23 | ||
EMIF2_D7 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 7 | ||
OUTPUTXBAR4 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 4 | ||
SPIB_SOMI | 6 | I/O | SPI-B 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
SD2_C3 | 7 | I | SDFM-2 通道 3 时钟输入 | ||
EMIF1_D6 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 6 | ||
ESC_LED_RUN | 10 | O | EtherCAT 运行 LED | ||
ENET_MII_TX_DATA2 | 11 | O | EMAC MII 发送数据 2 | ||
CANA_RX | 14 | I | CAN-A 接收 | ||
SPIA_STEn | 15 | I/O | SPI-A 从器件发送使能 (STE) | ||
GPIO62 | 0,4,8,12 | J17 | 108 | I/O | 通用输入/输出 62 |
SCIC_RX | 1 | I | SCI-C 接收数据 | ||
EMIF1_D22 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 22 | ||
EMIF2_D6 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 6 | ||
EQEP3_A | 5 | I | eQEP-3 输入 A | ||
CANA_RX | 6 | I | CAN-A 接收 | ||
SD2_D4 | 7 | I | SDFM-2 通道 4 数据输入 | ||
EMIF1_D7 | 9 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 7 | ||
ESC_LED_STATE_RUN | 10 | O | EtherCAT 状态运行 | ||
ENET_MII_TX_DATA3 | 11 | O | EMAC MII 发送数据 3 | ||
CANA_TX | 14 | O | CAN-A 发送 | ||
GPIO63 | 0,4,8,12 | J16 | 109 | I/O | 通用输入/输出 63 |
SCIC_TX | 1 | O | SCI-C 发送数据 | ||
EMIF1_D21 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 21 | ||
EMIF2_D5 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 5 | ||
EQEP3_B | 5 | I | eQEP-3 输入 B | ||
CANA_TX | 6 | O | CAN-A 发送 | ||
SD2_C4 | 7 | I | SDFM-2 通道 4 时钟输入 | ||
SSIA_TX | 9 | I/O | SSI-A 串行数据发送 | ||
ENET_MII_RX_DATA0 | 11 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 0 | ||
SD1_D1 | 13 | I | SDFM-1 通道 1 数据输入 | ||
ESC_RX1_DATA0 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 0 | ||
SPIB_SIMO | 15 | I/O | SPI-B 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
GPIO64 | 0,4,8,12 | L17 | 110 | I/O | 通用输入/输出 64 |
EMIF1_D20 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 20 | ||
EMIF2_D4 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 4 | ||
EQEP3_STROBE | 5 | I/O | eQEP-3 选通 | ||
SCIA_RX | 6 | I | SCI-A 接收数据 | ||
SSIA_RX | 9 | I/O | SSI-A 串行数据接收 | ||
ENET_MII_RX_DV | 10 | I | EMAC MII 接收数据有效(或)RMII 载波检测/接收数据有效 | ||
ENET_MII_RX_DATA1 | 11 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 1 | ||
SD1_C1 | 13 | I | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | ||
ESC_RX1_DATA1 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 1 | ||
SPIB_SOMI | 15 | I/O | SPI-B 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
GPIO65 | 0,4,8,12 | K16 | 111 | I/O | 通用输入/输出 65 |
EMIF1_D19 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 19 | ||
EMIF2_D3 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 3 | ||
EQEP3_INDEX | 5 | I/O | eQEP-3 索引 | ||
SCIA_TX | 6 | O | SCI-A 发送数据 | ||
SSIA_CLK | 9 | I/O | SSI-A 时钟 | ||
ENET_MII_RX_ERR | 10 | I | EMAC MII/RMII 接收错误 | ||
ENET_MII_RX_DATA2 | 11 | I | EMAC MII 接收数据 2 | ||
SD1_D2 | 13 | I | SDFM-1 通道 2 数据输入 | ||
ESC_RX1_DATA2 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 2 | ||
SPIB_CLK | 15 | I/O | SPI-B 时钟 | ||
GPIO66 | 0,4,8,12 | K17 | 112 | I/O | 通用输入/输出 66 |
EMIF1_D18 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 18 | ||
EMIF2_D2 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 2 | ||
I2CB_SDA | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向数据 | ||
SSIA_FSS | 9 | I/O | SSI-A 帧同步 | ||
ENET_MII_RX_DATA0 | 10 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 0 | ||
ENET_MII_RX_DATA3 | 11 | I | EMAC MII 接收数据 3 | ||
SD1_C2 | 13 | I | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | ||
ESC_RX1_DATA3 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 3 | ||
SPIB_STEn | 15 | I/O | SPI-B 从器件发送使能 (STE) | ||
GPIO67 | 0,4,8,12 | B19 | 132 | I/O | 通用输入/输出 67 |
EMIF1_D17 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 17 | ||
EMIF2_D1 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 1 | ||
ENET_MII_RX_CLK | 10 | I | EMAC MII 接收时钟 | ||
ENET_REVMII_MDIO_RST | 11 | I | EMAC REVMII MDIO 复位 | ||
SD1_D3 | 13 | I | SDFM-1 通道 3 数据输入 | ||
GPIO68 | 0,4,8,12 | C18 | 133 | I/O | 通用输入/输出 68 |
EMIF1_D16 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 16 | ||
EMIF2_D0 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 0 | ||
ENET_MII_INTR | 11 | I/O | EMAC PHY 中断、MII/RMII 模式下的输入、RevMII 模式下的输出 | ||
SD1_C3 | 13 | I | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | ||
ESC_PHY1_LINKSTATUS | 14 | I | EtherCAT PHY-1 链路状态 | ||
GPIO69 | 0,4,8,12 | B18 | 134 | I/O | 通用输入/输出 69 |
EMIF1_D15 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 15 | ||
I2CB_SCL | 6 | I/OD | I2C-B 开漏双向时钟 | ||
ENET_MII_TX_EN | 10 | O | EMAC MII/RMII 发送使能 | ||
ENET_MII_RX_CLK | 11 | I | EMAC MII 接收时钟 | ||
SD1_D4 | 13 | I | SDFM-1 通道 4 数据输入 | ||
ESC_RX1_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 时钟 | ||
SPIC_SIMO | 15 | I/O | SPI-C 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
GPIO70 | 0,4,8,12 | A17 | 135 | I/O | 通用输入/输出 70 |
EMIF1_D14 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 14 | ||
CANA_RX | 5 | I | CAN-A 接收 | ||
SCIB_TX | 6 | O | SCI-B 发送数据 | ||
MCAN_RX | 9 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
ENET_MII_RX_DV | 11 | I | EMAC MII 接收数据有效(或)RMII 载波检测/接收数据有效 | ||
SD1_C4 | 13 | I | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | ||
ESC_RX1_DV | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据有效 | ||
SPIC_SOMI | 15 | I/O | SPI-C 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
GPIO71 | 0,4,8,12 | B17 | 136 | I/O | 通用输入/输出 71 |
EMIF1_D13 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 13 | ||
CANA_TX | 5 | O | CAN-A 发送 | ||
SCIB_RX | 6 | I | SCI-B 接收数据 | ||
MCAN_TX | 9 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
ENET_MII_RX_DATA0 | 10 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 0 | ||
ENET_MII_RX_ERR | 11 | I | EMAC MII/RMII 接收错误 | ||
ESC_RX1_ERR | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 错误 | ||
SPIC_CLK | 15 | I/O | SPI-C 时钟 | ||
GPIO72 | 0,4,8,12 | B16 | 139 | I/O | 通用输入/输出 72 |
EMIF1_D12 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 12 | ||
CANB_TX | 5 | O | CAN-B 发送 | ||
SCIC_TX | 6 | O | SCI-C 发送数据 | ||
ENET_MII_RX_DATA1 | 10 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 1 | ||
ENET_MII_TX_DATA3 | 11 | O | EMAC MII 发送数据 3 | ||
ESC_TX1_DATA3 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 3 | ||
SPIC_STEn | 15 | I/O | SPI-C 从器件发送使能 (STE) | ||
GPIO73 | 0,4,8,12 | A16 | 140 | I/O | 通用输入/输出 73 |
EMIF1_D11 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 11 | ||
XCLKOUT | 3 | O | 外部时钟输出。此引脚从器件中输出所选时钟信号的分频版本。 | ||
CANB_RX | 5 | I | CAN-B 接收 | ||
SCIC_RX | 6 | I | SCI-C 接收数据 | ||
ENET_RMII_CLK | 10 | I/O | EMAC RMII 时钟 | ||
ENET_MII_TX_DATA2 | 11 | O | EMAC MII 发送数据 2 | ||
SD2_D2 | 13 | I | SDFM-2 通道 2 数据输入 | ||
ESC_TX1_DATA2 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 2 | ||
GPIO74 | 0,4,8,12 | C17 | 141 | I/O | 通用输入/输出 74 |
EMIF1_D10 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 10 | ||
MCAN_TX | 9 | O | CAN/CAN FD 传输 | ||
ENET_MII_TX_DATA1 | 11 | O | EMAC MII/RMII 发送数据 1 | ||
SD2_C2 | 13 | I | SDFM-2 通道 2 时钟输入 | ||
ESC_TX1_DATA1 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 1 | ||
GPIO75 | 0,4,8,12 | D16 | 142 | I/O | 通用输入/输出 75 |
EMIF1_D9 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 9 | ||
MCAN_RX | 9 | I | CAN/CAN FD 接收 | ||
ENET_MII_TX_DATA0 | 11 | O | EMAC MII/RMII 发送数据 0 | ||
SD2_D3 | 13 | I | SDFM-2 通道 3 数据输入 | ||
ESC_TX1_DATA0 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 0 | ||
GPIO76 | 0,4,8,12 | C16 | 143 | I/O | 通用输入/输出 76 |
EMIF1_D8 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 8 | ||
SCID_TX | 6 | O | SCI-D 发送数据 | ||
ENET_MII_RX_ERR | 10 | I | EMAC MII/RMII 接收错误 | ||
SD2_C3 | 13 | I | SDFM-2 通道 3 时钟输入 | ||
ESC_PHY_RESETn | 14 | O | EtherCAT PHY 低电平有效复位 | ||
GPIO77 | 0,4,8,12 | A15 | 144 | I/O | 通用输入/输出 77 |
EMIF1_D7 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 7 | ||
SCID_RX | 6 | I | SCI-D 接收数据 | ||
SD2_D4 | 13 | I | SDFM-2 通道 4 数据输入 | ||
ESC_RX0_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 时钟 | ||
GPIO78 | 0,4,8,12 | B15 | 145 | I/O | 通用输入/输出 78 |
EMIF1_D6 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 6 | ||
EQEP2_A | 6 | I | eQEP-2 输入 A | ||
SD2_C4 | 13 | I | SDFM-2 通道 4 时钟输入 | ||
ESC_RX0_DV | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据有效 | ||
GPIO79 | 0,4,8,12 | C15 | 146 | I/O | 通用输入/输出 79 |
EMIF1_D5 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 5 | ||
EQEP2_B | 6 | I | eQEP-2 输入 B | ||
SD2_D1 | 13 | I | SDFM-2 通道 1 数据输入 | ||
ESC_RX0_ERR | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 错误 | ||
GPIO80 | 0,4,8,12 | D15 | 148 | I/O | 通用输入/输出 80 |
EMIF1_D4 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 4 | ||
EQEP2_STROBE | 6 | I/O | eQEP-2 选通 | ||
SD2_C1 | 13 | I | SDFM-2 通道 1 时钟输入 | ||
ESC_RX0_DATA0 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 0 | ||
GPIO81 | 0,4,8,12 | A14 | 149 | I/O | 通用输入/输出 81 |
EMIF1_D3 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 3 | ||
EQEP2_INDEX | 6 | I/O | eQEP-2 索引 | ||
ESC_RX0_DATA1 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 1 | ||
GPIO82 | 0,4,8,12 | B14 | 150 | I/O | 通用输入/输出 82 |
EMIF1_D2 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 2 | ||
ESC_RX0_DATA2 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 2 | ||
GPIO83 | 0,4,8,12 | C14 | 151 | I/O | 通用输入/输出 83 |
EMIF1_D1 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 1 | ||
ESC_RX0_DATA3 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 3 | ||
GPIO84 | 0,4,8,12 | A11 | 154 | I/O | 通用输入/输出 84 |
SCIA_TX | 5 | O | SCI-A 发送数据 | ||
MDXB | 6 | O | McBSP-B 发送串行数据 | ||
UARTA_TX | 11 | I/O | UART-A 串行数据发送 | ||
ESC_TX0_ENA | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 使能 | ||
MDXA | 15 | O | McBSP-A 发送串行数据 | ||
GPIO85 | 0,4,8,12 | B11 | 155 | I/O | 通用输入/输出 85 |
EMIF1_D0 | 2 | I/O | 外部存储器接口 1 数据线 0 | ||
SCIA_RX | 5 | I | SCI-A 接收数据 | ||
MDRB | 6 | I | McBSP-B 接收串行数据 | ||
UARTA_RX | 11 | I/O | UART-A 串行数据接收 | ||
ESC_TX0_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 发送 0 时钟 | ||
MDRA | 15 | I | McBSP-A 接收串行数据 | ||
GPIO86 | 0,4,8,12 | C11 | 156 | I/O | 通用输入/输出 86 |
EMIF1_A13 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 13 | ||
EMIF1_CAS | 3 | O | 外部存储器接口 1 列地址选通 | ||
SCIB_TX | 5 | O | SCI-B 发送数据 | ||
MCLKXB | 6 | O | McBSP-B 发送时钟 | ||
ESC_PHY0_LINKSTATUS | 14 | I | EtherCAT PHY-0 链路状态 | ||
MCLKXA | 15 | O | McBSP-A 发送时钟 | ||
GPIO87 | 0,4,8,12 | D11 | 157 | I/O | 通用输入/输出 87 |
EMIF1_A14 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 14 | ||
EMIF1_RAS | 3 | O | 外部存储器接口 1 行地址选通 | ||
SCIB_RX | 5 | I | SCI-B 接收数据 | ||
MFSXB | 6 | O | McBSP-B 发送帧同步 | ||
EMIF1_DQM3 | 9 | O | 外部存储器接口 1 字节 3 的输入/输出掩码 | ||
ESC_TX0_DATA0 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 0 | ||
MFSXA | 15 | O | McBSP-A 发送帧同步 | ||
GPIO88 | 0,4,8,12 | C6 | 170 | I/O | 通用输入/输出 88 |
EMIF1_A15 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 15 | ||
EMIF1_DQM0 | 3 | O | 外部存储器接口 1 字节 0 的输入/输出掩码 | ||
EMIF1_DQM1 | 9 | O | 外部内存接口 1 字节 1 的输入/输出掩码 | ||
ESC_TX0_DATA1 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 1 | ||
GPIO89 | 0,4,8,12 | D6 | 171 | I/O | 通用输入/输出 89 |
EMIF1_A16 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 16 | ||
EMIF1_DQM1 | 3 | O | 外部内存接口 1 字节 1 的输入/输出掩码 | ||
SCIC_TX | 6 | O | SCI-C 发送数据 | ||
EMIF1_CAS | 9 | O | 外部存储器接口 1 列地址选通 | ||
ESC_TX0_DATA2 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 2 | ||
GPIO90 | 0,4,8,12 | A5 | 172 | I/O | 通用输入/输出 90 |
EMIF1_A17 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 17 | ||
EMIF1_DQM2 | 3 | O | 外部存储器接口 1 字节 2 的输入/输出掩码 | ||
SCIC_RX | 6 | I | SCI-C 接收数据 | ||
EMIF1_RAS | 9 | O | 外部存储器接口 1 行地址选通 | ||
ESC_TX0_DATA3 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 3 | ||
GPIO91 | 0,4,8,12 | B5 | 173 | I/O | 通用输入/输出 91 |
EMIF1_A18 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 18 | ||
EMIF1_DQM3 | 3 | O | 外部存储器接口 1 字节 3 的输入/输出掩码 | ||
I2CA_SDA | 6 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
EMIF1_DQM2 | 9 | O | 外部存储器接口 1 字节 2 的输入/输出掩码 | ||
PMBUSA_SCL | 10 | I/OD | PMBus-A 开漏双向时钟 | ||
SSIA_TX | 11 | I/O | SSI-A 串行数据发送 | ||
FSIRXF_D0 | 13 | I | FSIRX-F 数据输入 0 | ||
CLB_OUTPUTXBAR1 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 1 | ||
SPID_SIMO | 15 | I/O | SPI-D 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
GPIO92 | 0,4,8,12 | A4 | 174 | I/O | 通用输入/输出 92 |
EMIF1_A19 | 2 | O | 外部存储器接口 1 地址线 19 | ||
EMIF1_BA1 | 3 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 1 | ||
I2CA_SCL | 6 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
EMIF1_DQM0 | 9 | O | 外部存储器接口 1 字节 0 的输入/输出掩码 | ||
PMBUSA_SDA | 10 | I/OD | PMBus-A 开漏双向数据 | ||
SSIA_RX | 11 | I/O | SSI-A 串行数据接收 | ||
FSIRXF_D1 | 13 | I | FSIRX-F 数据输入 1 | ||
CLB_OUTPUTXBAR2 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 2 | ||
SPID_SOMI | 15 | I/O | SPI-D 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
GPIO93 | 0,4,8,12 | B4 | 175 | I/O | 通用输入/输出 93 |
EMIF1_BA0 | 3 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 0 | ||
SCID_TX | 6 | O | SCI-D 发送数据 | ||
PMBUSA_ALERT | 10 | I/OD | PMBus-A 开漏双向警报信号 | ||
SSIA_CLK | 11 | I/O | SSI-A 时钟 | ||
FSIRXF_CLK | 13 | I | FSIRX-F 输入时钟 | ||
CLB_OUTPUTXBAR3 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 3 | ||
SPID_CLK | 15 | I/O | SPI-D 时钟 | ||
GPIO94 | 0,4,8,12 | A3 | 176 | I/O | 通用输入/输出 94 |
SCID_RX | 6 | I | SCI-D 接收数据 | ||
EMIF1_BA1 | 9 | O | 外部存储器接口 1 存储库地址 1 | ||
PMBUSA_CTL | 10 | I | PMBus-A 控制信号 | ||
SSIA_FSS | 11 | I/O | SSI-A 帧同步 | ||
FSIRXG_D0 | 13 | I | FSIRX-G 数据输入 0 | ||
CLB_OUTPUTXBAR4 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 4 | ||
SPID_STEn | 15 | I/O | SPI-D 从器件发送使能 (STE) | ||
GPIO95 | 0,4,8,12 | B3 | I/O | 通用输入/输出 95 | |
EMIF2_A12 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 12 | ||
FSIRXG_D1 | 13 | I | FSIRX-G 数据输入 1 | ||
CLB_OUTPUTXBAR5 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 5 | ||
GPIO96 | 0,4,8,12 | C3 | I/O | 通用输入/输出 96 | |
EMIF2_DQM1 | 3 | O | 外部存储器接口 2 字节 1 的输入/输出掩码 | ||
EQEP1_A | 5 | I | eQEP-1 输入 A | ||
FSIRXG_CLK | 13 | I | FSIRX-G 输入时钟 | ||
CLB_OUTPUTXBAR6 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 6 | ||
GPIO97 | 0,4,8,12 | A2 | I/O | 通用输入/输出 97 | |
EMIF2_DQM0 | 3 | O | 外部存储器接口 2 字节 0 的输入/输出掩码 | ||
EQEP1_B | 5 | I | eQEP-1 输入 B | ||
FSIRXH_D0 | 13 | I | FSIRX-H 数据输入 0 | ||
CLB_OUTPUTXBAR7 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 7 | ||
GPIO98 | 0,4,8,12 | F1 | I/O | 通用输入/输出 98 | |
EMIF2_A0 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 0 | ||
EQEP1_STROBE | 5 | I/O | eQEP-1 选通 | ||
FSIRXH_D1 | 13 | I | FSIRX-H 数据输入 1 | ||
CLB_OUTPUTXBAR8 | 14 | O | CLB 输出 X-BAR 输出 8 | ||
GPIO99 | 0,4,8,12 | G1 | 17 | I/O | 通用输入/输出 99 |
EMIF2_A1 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 1 | ||
EQEP1_INDEX | 5 | I/O | eQEP-1 索引 | ||
FSIRXH_CLK | 13 | I | FSIRX-H 输入时钟 | ||
GPIO100 | 0,4,8,12 | H1 | I/O | 通用输入/输出 100 | |
EMIF2_A2 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 2 | ||
EQEP2_A | 5 | I | eQEP-2 输入 A | ||
SPIC_SIMO | 6 | I/O | SPI-C 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
ESC_GPI0 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 0 | ||
FSITXA_D0 | 13 | O | FSITX-A 数据输出 0 | ||
GPIO101 | 0,4,8,12 | H2 | I/O | 通用输入/输出 101 | |
EMIF2_A3 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 3 | ||
EQEP2_B | 5 | I | eQEP-2 输入 B | ||
SPIC_SOMI | 6 | I/O | SPI-C 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
ESC_GPI1 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 1 | ||
FSITXA_D1 | 13 | O | FSITX-A 数据输出 1 | ||
GPIO102 | 0,4,8,12 | H3 | I/O | 通用输入/输出 102 | |
EMIF2_A4 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 4 | ||
EQEP2_STROBE | 5 | I/O | eQEP-2 选通 | ||
SPIC_CLK | 6 | I/O | SPI-C 时钟 | ||
ESC_GPI2 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 2 | ||
FSITXA_CLK | 13 | O | FSITX-A 输出时钟 | ||
GPIO103 | 0,4,8,12 | J1 | I/O | 通用输入/输出 103 | |
EMIF2_A5 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 5 | ||
EQEP2_INDEX | 5 | I/O | eQEP-2 索引 | ||
SPIC_STEn | 6 | I/O | SPI-C 从器件发送使能 (STE) | ||
ESC_GPI3 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 3 | ||
FSIRXA_D0 | 13 | I | FSIRX-A 数据输入 0 | ||
GPIO104 | 0,4,8,12 | J2 | I/O | 通用输入/输出 104 | |
I2CA_SDA | 1 | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | ||
EMIF2_A6 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 6 | ||
EQEP3_A | 5 | I | eQEP-3 输入 A | ||
SCID_TX | 6 | O | SCI-D 发送数据 | ||
ESC_GPI4 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 4 | ||
CM-I2CA_SDA | 11 | I/OD | CM-I2C-A 开漏双向数据 | ||
FSIRXA_D1 | 13 | I | FSIRX-A 数据输入 1 | ||
GPIO105 | 0,4,8,12 | J3 | I/O | 通用输入/输出 105 | |
I2CA_SCL | 1 | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | ||
EMIF2_A7 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 7 | ||
EQEP3_B | 5 | I | eQEP-3 输入 B | ||
SCID_RX | 6 | I | SCI-D 接收数据 | ||
ESC_GPI5 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 5 | ||
CM-I2CA_SCL | 11 | I/OD | CM-I2C-A 开漏双向时钟 | ||
FSIRXA_CLK | 13 | I | FSIRX-A 输入时钟 | ||
ENET_MDIO_CLK | 14 | I/O | EMAC 管理数据时钟、MII/RMII 模式下的输出、RevMII 模式下的输入 | ||
GPIO106 | 0,4,8,12 | L2 | I/O | 通用输入/输出 106 | |
EMIF2_A8 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 8 | ||
EQEP3_STROBE | 5 | I/O | eQEP-3 选通 | ||
SCIC_TX | 6 | O | SCI-C 发送数据 | ||
ESC_GPI6 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 6 | ||
FSITXB_D0 | 13 | O | FSITX-B 数据输出 0 | ||
ENET_MDIO_DATA | 14 | I/O | EMAC 管理数据 | ||
GPIO107 | 0,4,8,12 | L3 | I/O | 通用输入/输出 107 | |
EMIF2_A9 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 9 | ||
EQEP3_INDEX | 5 | I/O | eQEP-3 索引 | ||
SCIC_RX | 6 | I | SCI-C 接收数据 | ||
ESC_GPI7 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 7 | ||
FSITXB_D1 | 13 | O | FSITX-B 数据输出 1 | ||
ENET_REVMII_MDIO_RST | 14 | I | EMAC REVMII MDIO 复位 | ||
GPIO108 | 0,4,8,12 | L4 | I/O | 通用输入/输出 108 | |
EMIF2_A10 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 10 | ||
ESC_GPI8 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 8 | ||
FSITXB_CLK | 13 | O | FSITX-B 输出时钟 | ||
ENET_MII_INTR | 14 | I/O | EMAC PHY 中断、MII/RMII 模式下的输入、RevMII 模式下的输出 | ||
GPIO109 | 0,4,8,12 | N2 | I/O | 通用输入/输出 109 | |
EMIF2_A11 | 3 | O | 外部存储器接口 2 地址线 11 | ||
ESC_GPI9 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 9 | ||
ENET_MII_CRS | 14 | I | EMAC MII 载波检测 | ||
GPIO110 | 0,4,8,12 | M2 | I/O | 通用输入/输出 110 | |
EMIF2_WAIT | 3 | I | 外部存储器接口 2 异步 SRAM WAIT | ||
ESC_GPI10 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 10 | ||
FSIRXB_D0 | 13 | I | FSIRX-B 数据输入 0 | ||
ENET_MII_COL | 14 | I | EMAC MII 碰撞检测 | ||
GPIO111 | 0,4,8,12 | M4 | I/O | 通用输入/输出 111 | |
EMIF2_BA0 | 3 | O | 外部存储器接口 2 库地址 0 | ||
ESC_GPI11 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 11 | ||
FSIRXB_D1 | 13 | I | FSIRX-B 数据输入 1 | ||
ENET_MII_RX_CLK | 14 | I | EMAC MII 接收时钟 | ||
GPIO112 | 0,4,8,12 | M3 | I/O | 通用输入/输出 112 | |
EMIF2_BA1 | 3 | O | 外部存储器接口 2 库地址 1 | ||
ESC_GPI12 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 12 | ||
FSIRXB_CLK | 13 | I | FSIRX-B 输入时钟 | ||
ENET_MII_RX_DV | 14 | I | EMAC MII 接收数据有效(或)RMII 载波检测/接收数据有效 | ||
GPIO113 | 0,4,8,12 | N4 | I/O | 通用输入/输出 113 | |
EMIF2_CAS | 3 | O | 外部存储器接口 2 列地址选通 | ||
ESC_GPI13 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 13 | ||
ENET_MII_RX_ERR | 14 | I | EMAC MII/RMII 接收错误 | ||
GPIO114 | 0,4,8,12 | N3 | I/O | 通用输入/输出 114 | |
EMIF2_RAS | 3 | O | 外部存储器接口 2 行地址选通 | ||
ESC_GPI14 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 14 | ||
ENET_MII_RX_DATA0 | 14 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 0 | ||
GPIO115 | 0,4,8,12 | V12 | I/O | 通用输入/输出 115 | |
EMIF2_CS0n | 3 | O | 外部存储器接口 2 芯片选择 0 | ||
OUTPUTXBAR5 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 5 | ||
ESC_GPI15 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 15 | ||
FSIRXC_D0 | 13 | I | FSIRX-C 数据输入 0 | ||
ENET_MII_RX_DATA1 | 14 | I | EMAC MII/RMII 接收数据 1 | ||
GPIO116 | 0,4,8,12 | W10 | I/O | 通用输入/输出 116 | |
EMIF2_CS2n | 3 | O | 外部存储器接口 2 芯片选择 2 | ||
OUTPUTXBAR6 | 5 | O | 输出 X-BAR 输出 6 | ||
ESC_GPI16 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 16 | ||
FSIRXC_D1 | 13 | I | FSIRX-C 数据输入 1 | ||
ENET_MII_RX_DATA2 | 14 | I | EMAC MII 接收数据 2 | ||
GPIO117 | 0,4,8,12 | U12 | I/O | 通用输入/输出 117 | |
EMIF2_SDCKE | 3 | O | 外部存储器接口 2 SDRAM 时钟使能 | ||
ESC_GPI17 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 17 | ||
FSIRXC_CLK | 13 | I | FSIRX-C 输入时钟 | ||
ENET_MII_RX_DATA3 | 14 | I | EMAC MII 接收数据 3 | ||
GPIO118 | 0,4,8,12 | T12 | I/O | 通用输入/输出 118 | |
EMIF2_CLK | 3 | O | 外部存储器接口 2 时钟 | ||
ESC_GPI18 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 18 | ||
FSIRXD_D0 | 13 | I | FSIRX-D 数据输入 0 | ||
ENET_MII_TX_EN | 14 | O | EMAC MII/RMII 发送使能 | ||
GPIO119 | 0,4,8,12 | T15 | I/O | 通用输入/输出 119 | |
EMIF2_RNW | 3 | O | 外部存储器接口 2 读/不写 | ||
ESC_GPI19 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 19 | ||
FSIRXD_D1 | 13 | I | FSIRX-D 数据输入 1 | ||
ENET_MII_TX_ERR | 14 | O | EMAC MII 发送错误 | ||
GPIO120 | 0,4,8,12 | U15 | I/O | 通用输入/输出 120 | |
EMIF2_WEn | 3 | O | 外部存储器接口 2 写入使能 | ||
ESC_GPI20 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 20 | ||
FSIRXD_CLK | 13 | I | FSIRX-D 输入时钟 | ||
ENET_MII_TX_CLK | 14 | I | EMAC MII 发送时钟 | ||
GPIO121 | 0,4,8,12 | W16 | I/O | 通用输入/输出 121 | |
EMIF2_OEn | 3 | O | 外部存储器接口 2 输出使能 | ||
ESC_GPI21 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 21 | ||
FSIRXE_D0 | 13 | I | FSIRX-E 数据输入 0 | ||
ENET_MII_TX_DATA0 | 14 | O | EMAC MII/RMII 发送数据 0 | ||
GPIO122 | 0,4,8,12 | T8 | I/O | 通用输入/输出 122 | |
EMIF2_D15 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 15 | ||
SPIC_SIMO | 6 | I/O | SPI-C 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | ||
SD1_D1 | 7 | I | SDFM-1 通道 1 数据输入 | ||
ESC_GPI22 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 22 | ||
ENET_MII_TX_DATA1 | 14 | O | EMAC MII/RMII 发送数据 1 | ||
GPIO123 | 0,4,8,12 | U8 | I/O | 通用输入/输出 123 | |
EMIF2_D14 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 14 | ||
SPIC_SOMI | 6 | I/O | SPI-C 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | ||
SD1_C1 | 7 | I | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | ||
ESC_GPI23 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 23 | ||
ENET_MII_TX_DATA2 | 14 | O | EMAC MII 发送数据 2 | ||
GPIO124 | 0,4,8,12 | V8 | I/O | 通用输入/输出 124 | |
EMIF2_D13 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 13 | ||
SPIC_CLK | 6 | I/O | SPI-C 时钟 | ||
SD1_D2 | 7 | I | SDFM-1 通道 2 数据输入 | ||
ESC_GPI24 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 24 | ||
ENET_MII_TX_DATA3 | 14 | O | EMAC MII 发送数据 3 | ||
GPIO125 | 0,4,8,12 | T9 | I/O | 通用输入/输出 125 | |
EMIF2_D12 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 12 | ||
SPIC_STEn | 6 | I/O | SPI-C 从器件发送使能 (STE) | ||
SD1_C2 | 7 | I | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | ||
ESC_GPI25 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 25 | ||
FSIRXE_D1 | 13 | I | FSIRX-E 数据输入 1 | ||
ESC_LATCH0 | 14 | I | EtherCAT 锁存器信号输入 0 | ||
GPIO126 | 0,4,8,12 | U9 | I/O | 通用输入/输出 126 | |
EMIF2_D11 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 11 | ||
SD1_D3 | 7 | I | SDFM-1 通道 3 数据输入 | ||
ESC_GPI26 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 26 | ||
FSIRXE_CLK | 13 | I | FSIRX-E 输入时钟 | ||
ESC_LATCH1 | 14 | I | EtherCAT 锁存器信号输入 1 | ||
GPIO127 | 0,4,8,12 | V9 | I/O | 通用输入/输出 127 | |
EMIF2_D10 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 10 | ||
SD1_C3 | 7 | I | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | ||
ESC_GPI27 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 27 | ||
ESC_SYNC0 | 14 | O | EtherCAT 同步信号输出 0 | ||
GPIO128 | 0,4,8,12 | W9 | I/O | 通用输入/输出 128 | |
EMIF2_D9 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 9 | ||
SD1_D4 | 7 | I | SDFM-1 通道 4 数据输入 | ||
ESC_GPI28 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 28 | ||
ESC_SYNC1 | 14 | O | EtherCAT 同步信号输出 1 | ||
GPIO129 | 0,4,8,12 | T10 | I/O | 通用输入/输出 129 | |
EMIF2_D8 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 8 | ||
SD1_C4 | 7 | I | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | ||
ESC_GPI29 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 29 | ||
ESC_TX1_ENA | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 使能 | ||
GPIO130 | 0,4,8,12 | U10 | I/O | 通用输入/输出 130 | |
EMIF2_D7 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 7 | ||
SD2_D1 | 7 | I | SDFM-2 通道 1 数据输入 | ||
ESC_GPI30 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 30 | ||
ESC_TX1_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 发送 1 时钟 | ||
GPIO131 | 0,4,8,12 | V10 | I/O | 通用输入/输出 131 | |
EMIF2_D6 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 6 | ||
SD2_C1 | 7 | I | SDFM-2 通道 1 时钟输入 | ||
ESC_GPI31 | 10 | I | EtherCAT 通用输入 31 | ||
ESC_TX1_DATA0 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 0 | ||
GPIO132 | 0,4,8,12 | W18 | I/O | 通用输入/输出 132 | |
EMIF2_D5 | 3 | I/O | 外部存储器接口 2 数据线 5 | ||
SD2_D2 | 7 | I | SDFM-2 通道 2 数据输入 | ||
ESC_GPO0 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 0 | ||
ESC_TX1_DATA1 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 1 | ||
GPIO133 | 0,4,8,12 | G18 | 118 | I/O | 通用输入/输出 133 |
SD2_C2 | 7 | I | SDFM-2 通道 2 时钟输入 | ||
AUXCLKIN | ALT | I | 辅助时钟输入 | ||
GPIO134 | 0,4,8,12 | V18 | I/O | 通用输入/输出 134 | |
EMIF2_D4 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 4 | ||
SD2_D3 | 7 | I | SDFM-2 通道 3 数据输入 | ||
ESC_GPO1 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 1 | ||
ESC_TX1_DATA2 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 2 | ||
GPIO135 | 0,4,8,12 | U18 | I/O | 通用输入/输出 135 | |
EMIF2_D3 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 3 | ||
SCIA_TX | 6 | O | SCI-A 发送数据 | ||
SD2_C3 | 7 | I | SDFM-2 通道 3 时钟输入 | ||
ESC_GPO2 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 2 | ||
ESC_TX1_DATA3 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 1 数据 3 | ||
GPIO136 | 0,4,8,12 | T17 | I/O | 通用输入/输出 136 | |
EMIF2_D2 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 2 | ||
SCIA_RX | 6 | I | SCI-A 接收数据 | ||
SD2_D4 | 7 | I | SDFM-2 通道 4 数据输入 | ||
ESC_GPO3 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 3 | ||
ESC_RX1_DV | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据有效 | ||
GPIO137 | 0,4,8,12 | T18 | I/O | 通用输入/输出 137 | |
EPWM13A | 1 | O | ePWM-13 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
EMIF2_D1 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 1 | ||
SCIB_TX | 6 | O | SCI-B 发送数据 | ||
SD2_C4 | 7 | I | SDFM-2 通道 4 时钟输入 | ||
ESC_GPO4 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 4 | ||
ESC_RX1_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 时钟 | ||
GPIO138 | 0,4,8,12 | T19 | I/O | 通用输入/输出 138 | |
EPWM13B | 1 | O | ePWM-13 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
EMIF2_D0 | 3 | I/O | 外部内存接口 2 数据线 0 | ||
SCIB_RX | 6 | I | SCI-B 接收数据 | ||
ESC_GPO5 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 5 | ||
ESC_RX1_ERR | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 错误 | ||
GPIO139 | 0,4,8,12 | N19 | I/O | 通用输入/输出 139 | |
EPWM14A | 1 | O | ePWM-14 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCIC_RX | 6 | I | SCI-C 接收数据 | ||
ESC_GPO6 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 6 | ||
ESC_RX1_DATA0 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 0 | ||
GPIO140 | 0,4,8,12 | M19 | I/O | 通用输入/输出 140 | |
EPWM14B | 1 | O | ePWM-14 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCIC_TX | 6 | O | SCI-C 发送数据 | ||
ESC_GPO7 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 7 | ||
ESC_RX1_DATA1 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 1 | ||
GPIO141 | 0,4,8,12 | M18 | I/O | 通用输入/输出 141 | |
EPWM15A | 1 | O | ePWM-15 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCID_RX | 6 | I | SCI-D 接收数据 | ||
ESC_GPO8 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 8 | ||
ESC_RX1_DATA2 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 2 | ||
GPIO142 | 0,4,8,12 | L19 | I/O | 通用输入/输出 142 | |
EPWM15B | 1 | O | ePWM-15 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
SCID_TX | 6 | O | SCI-D 发送数据 | ||
ESC_GPO9 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 9 | ||
ESC_RX1_DATA3 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 1 数据 3 | ||
GPIO143 | 0,4,8,12 | F18 | I/O | 通用输入/输出 143 | |
EPWM16A | 1 | O | ePWM-16 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO10 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 10 | ||
ESC_LED_LINK0_ACTIVE | 14 | O | EtherCAT Link-0 有效 | ||
GPIO144 | 0,4,8,12 | F17 | I/O | 通用输入/输出 144 | |
EPWM16B | 1 | O | ePWM-16 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO11 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 11 | ||
ESC_LED_LINK1_ACTIVE | 14 | O | EtherCAT Link-1 有效 | ||
GPIO145 | 0,4,8,12 | E17 | I/O | 通用输入/输出 145 | |
EPWM1A | 1 | O | ePWM-1 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO12 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 12 | ||
ESC_LED_ERR | 14 | O | EtherCAT 错误 LED | ||
GPIO146 | 0,4,8,12 | D18 | I/O | 通用输入/输出 146 | |
EPWM1B | 1 | O | ePWM-1 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO13 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 13 | ||
ESC_LED_RUN | 14 | O | EtherCAT 运行 LED | ||
GPIO147 | 0,4,8,12 | D17 | I/O | 通用输入/输出 147 | |
EPWM2A | 1 | O | ePWM-2 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO14 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 14 | ||
ESC_LED_STATE_RUN | 14 | O | EtherCAT 状态运行 | ||
GPIO148 | 0,4,8,12 | D14 | I/O | 通用输入/输出 148 | |
EPWM2B | 1 | O | ePWM-2 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO15 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 15 | ||
ESC_PHY0_LINKSTATUS | 14 | I | EtherCAT PHY-0 链路状态 | ||
GPIO149 | 0,4,8,12 | A13 | I/O | 通用输入/输出 149 | |
EPWM3A | 1 | O | ePWM-3 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO16 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 16 | ||
ESC_PHY1_LINKSTATUS | 14 | I | EtherCAT PHY-1 链路状态 | ||
GPIO150 | 0,4,8,12 | B13 | I/O | 通用输入/输出 150 | |
EPWM3B | 1 | O | ePWM-3 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO17 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 17 | ||
ESC_I2C_SDA | 14 | I/OC | EtherCAT I2C 数据 | ||
GPIO151 | 0,4,8,12 | C13 | I/O | 通用输入/输出 151 | |
EPWM4A | 1 | O | ePWM-4 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO18 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 18 | ||
ESC_I2C_SCL | 14 | I/OC | EtherCAT I2C 时钟 | ||
GPIO152 | 0,4,8,12 | D13 | I/O | 通用输入/输出 152 | |
EPWM4B | 1 | O | ePWM-4 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO19 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 19 | ||
ESC_MDIO_CLK | 14 | O | EtherCAT MDIO 时钟 | ||
GPIO153 | 0,4,8,12 | A12 | I/O | 通用输入/输出 153 | |
EPWM5A | 1 | O | ePWM-5 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO20 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 20 | ||
ESC_MDIO_DATA | 14 | I/O | EtherCAT MDIO 数据 | ||
GPIO154 | 0,4,8,12 | B12 | I/O | 通用输入/输出 154 | |
EPWM5B | 1 | O | ePWM-5 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO21 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 21 | ||
ESC_PHY_CLK | 14 | O | EtherCAT PHY 时钟 | ||
GPIO155 | 0,4,8,12 | C12 | I/O | 通用输入/输出 155 | |
EPWM6A | 1 | O | ePWM-6 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO22 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 22 | ||
ESC_PHY_RESETn | 14 | O | EtherCAT PHY 低电平有效复位 | ||
GPIO156 | 0,4,8,12 | D12 | I/O | 通用输入/输出 156 | |
EPWM6B | 1 | O | ePWM-6 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO23 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 23 | ||
ESC_TX0_ENA | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 使能 | ||
GPIO157 | 0,4,8,12 | B10 | I/O | 通用输入/输出 157 | |
EPWM7A | 1 | O | ePWM-7 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO24 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 24 | ||
ESC_TX0_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 发送 0 时钟 | ||
GPIO158 | 0,4,8,12 | C10 | I/O | 通用输入/输出 158 | |
EPWM7B | 1 | O | ePWM-7 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO25 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 25 | ||
ESC_TX0_DATA0 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 0 | ||
GPIO159 | 0,4,8,12 | D10 | I/O | 通用输入/输出 159 | |
EPWM8A | 1 | O | ePWM-8 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO26 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 26 | ||
ESC_TX0_DATA1 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 1 | ||
GPIO160 | 0,4,8,12 | B9 | I/O | 通用输入/输出 160 | |
EPWM8B | 1 | O | ePWM-8 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO27 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 27 | ||
ESC_TX0_DATA2 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 2 | ||
GPIO161 | 0,4,8,12 | C9 | I/O | 通用输入/输出 161 | |
EPWM9A | 1 | O | ePWM-9 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO28 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 28 | ||
ESC_TX0_DATA3 | 14 | O | EtherCAT MII 发送 0 数据 3 | ||
GPIO162 | 0,4,8,12 | D9 | I/O | 通用输入/输出 162 | |
EPWM9B | 1 | O | ePWM-9 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO29 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 29 | ||
ESC_RX0_DV | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据有效 | ||
GPIO163 | 0,4,8,12 | A8 | I/O | 通用输入/输出 163 | |
EPWM10A | 1 | O | ePWM-10 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO30 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 30 | ||
ESC_RX0_CLK | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 时钟 | ||
GPIO164 | 0,4,8,12 | B8 | I/O | 通用输入/输出 164 | |
EPWM10B | 1 | O | ePWM-10 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
ESC_GPO31 | 10 | O | EtherCAT 通用输出 31 | ||
ESC_RX0_ERR | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 错误 | ||
GPIO165 | 0,4,8,12 | C5 | I/O | 通用输入/输出 165 | |
EPWM11A | 1 | O | ePWM-11 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MDXA | 10 | O | McBSP-A 发送串行数据 | ||
ESC_RX0_DATA0 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 0 | ||
GPIO166 | 0,4,8,12 | D5 | I/O | 通用输入/输出 166 | |
EPWM11B | 1 | O | ePWM-11 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MDRA | 10 | I | McBSP-A 接收串行数据 | ||
ESC_RX0_DATA1 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 1 | ||
GPIO167 | 0,4,8,12 | C4 | I/O | 通用输入/输出 167 | |
EPWM12A | 1 | O | ePWM-12 输出 A(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MCLKXA | 10 | O | McBSP-A 发送时钟 | ||
ESC_RX0_DATA2 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 2 | ||
GPIO168 | 0,4,8,12 | D4 | I/O | 通用输入/输出 168 | |
EPWM12B | 1 | O | ePWM-12 输出 B(ePWM1-8 上提供高分辨率) | ||
MFSXA | 10 | O | McBSP-A 发送帧同步 | ||
ESC_RX0_DATA3 | 14 | I | EtherCAT MII 接收 0 数据 3 | ||
测试、JTAG 和复位 | |||||
ERRORSTS | U19 | 92 | O | 错误状态输出。使用时,该信号需要一个外部下拉电阻。 | |
FLT1 | W12 | 73 | I/O | 闪存测试引脚 1。为 TI 预留。必须保持未连接状态。 | |
FLT2 | V13 | 74 | I/O | 闪存测试引脚 2。为 TI 预留。必须保持未连接状态。 | |
NC1 | H4 | 无连接。此引脚未在内部连接到器件。此引脚可以在最大工作条件下保持断开状态或连接到任何电压。 | |||
NC2 | J18 | 119 | 无连接。此引脚未在器件内部连接,可保持断开状态或连接到 VSS 或 VDDIO。注:在具有内部稳压器 (VREG) 的其他 C2000 器件上,此引脚将是 VREGENZ(内部稳压器使能)。为了在 C2000 器件之间实现 PCB 兼容性,此引脚应该连接至 VDDIO (3.3V)。这将确保当内部 VREG 出现在其他器件上时被禁用,并且不会与必须用于该器件的外部 VREG 相冲突。 | ||
TCK | V15 | 81 | I | 带有内部上拉电阻的 JTAG 测试时钟。 | |
TDI | W13 | 77 | I | 带有内部上拉电阻器的 JTAG 测试数据输入 (TDI)。在 TCK 的上升沿上,TDI 被计时至所选择的寄存器(指令或数据)。 | |
TDO | W15 | 78 | O | JTAG 扫描输出,测试数据输出 (TDO)。所选寄存器(指令或数据)的内容在 TCK 下降沿从 TDO 移出。 | |
TMS | W14 | 80 | I | 带有内部上拉电阻器的 JTAG 测试模式选择 (TMS)。此串行控制输入在 TCK 上升沿上的 TAP 控制器中计时。在电路板上应放置一个外部上拉电阻(推荐 2.2kΩ)以将 TMS 引脚连接至 VDDIO,从而在正常运行期间将 JTAG 保持在复位状态。 | |
TRSTn | V14 | 79 | I |
带有内部下拉电阻的 JTAG 测试复位。当被驱动至高电平时,TRST 使扫描系统获得器件运行的控制权。如果此信号被驱动至低电平,此器件在功能模式下工作,且忽略测试复位信号。注意:在器件正常运行期间,TRST 必须始终保持低电平,因此需要在此引脚上使用一个外部下拉电阻来防止噪声尖峰。这个电阻的阻值应该尽可能的小,只要确保 JTAG 调试探针仍然能够将 TRST 引脚驱动至高电平即可。一个 2.2kΩ 到 10kΩ 的电阻一般能够提供足够的保护。由于电阻的阻值是特定于应用的,TI 建议验证每个目标板以确保调试探针和应用的正常运行。此引脚具有一个内部 50ns(标称值)干扰滤波器。 | |
X1 | G19 | 123 | I | 晶体振荡器或单端时钟输入。器件初始化软件必须在启用晶体振荡器之前配置该引脚。为了使用此振荡器,必须将一个石英晶体电路连接至 X1 和 X2。此引脚也可用于馈入单端 3.3V 电平时钟。 | |
X2 | J19 | 121 | O | 晶体振荡器输出。 | |
XRSn | F19 | 124 | I/OD | 器件复位(输入)和看门狗复位(输出)。在上电条件下,此引脚由器件驱动为低电平。外部电路也可能会驱动此引脚以使器件复位生效。发生看门狗复位时,此引脚也由 MCU 驱动为低电平。在看门狗复位期间,XRSn 引脚在 512 个 OSCCLK 周期的看门狗复位持续时间内被驱动为低电平。XRSn 和 VDDIO 之间应放置一个 2.2kΩ 至 10kΩ 的电阻。如果在 XRSn 和 VSS 之间放置一个电容器进行噪声滤除,则该电容器的容值应为 100nF 或更小。当看门狗复位生效时,这些值允许看门狗在 512 个 OSCCLK 周期内正确地将 XRSn 引脚驱动至 VOL。这个引脚的输出缓冲器是一个有内部上拉电阻的开漏。如果此引脚由外部器件驱动,则应使用开漏器件进行驱动。 | |
电源和接地 | |||||
VDD | E9、E11、F9、F11、G14、G15、J14、J15、K5、K6、P10、P13、R10、R13 | 61、76、117、126、137、153、158、169、16、21 | 1.2V 数字逻辑电源引脚。TI 建议在每个 VDD 引脚附近放置一个最小总电容值约为 20µF 的去耦电容器。去耦电容器的确切值应由您的系统电压调节解决方案确定。应在 VDD 和 VSS 之间放置一个 56Ω 电阻(容差为 10%)。该电阻提供了一个负载,以消耗 VDD 电流源的内部 VDD3VFL,并避免在低功耗器件条件下 VDD 电压上升。 | ||
VDD3VFL | R11、R12 | 72 | 3.3V 闪存电源引脚。在每个引脚上放置一个最小值为 0.1µF 的去耦电容器 | ||
VDDA | P6、R6 | 54、36 | 3.3V 模拟电源引脚。在每个引脚上放置一个最小值为 2.2µF 且连接至 VSSA 的去耦电容器。 | ||
VDDIO | A9、A18、B1、E7、E10、E13、F7、F10、F13、G5、G6、H5、H6、L14、L15、M1、M5、M6、N14、N15、P9、R9、V19、W8、F4、G4、E16、F16 | 62、68、75、82、88、91、99、106、114、116、127、138、147、152、159、168、3、11、15、20、26 | 3.3V 数字 I/O 电源引脚。在每个引脚上放置一个最小值为 0.1µF 的去耦电容器。 | ||
VDDOSC | H16、H17 | 120、125 | 3.3V 片上晶体振荡器(X1 和 X2)的电源引脚以及两个内部零引脚振荡器 (INTOSC)。在每个引脚上放置一个 0.1µF(最小值)的去耦电容器 | ||
VSS | A1、A10、A19、E5、E6、E8、E12、E14、E15、F5、F6、F8、F12、F14、F15、G16、G17、H8、H9、H10、H11、H12、H14、H15、J5、J6、J8、J9、J10、J11、J12、K8、K9、K10、K11、K12、K14、K15、L5、L6、L8、L9、L10、L11、L12、L18、M8、M9、M10、M11、M12、M14、M15、N1、N5、N6、P7、P8、P11、P12、P14、P15、R7、R8、R14、R15、W7、W19 | PAD | 器件接地。对四通道扁平封装(QFP),必须将封装底部的 PowerPAD 焊接到 PCB 的接地层。 | ||
VSSA | P1、P5、R5、V7、W1 | 52、34 | 模拟接地 | ||
VSSOSC | H18、H19 | 122 | 晶体振荡器(X1 和 X2)接地引脚。使用外部晶体时,请勿将此引脚连接至电路板接地。相反,将其连接至外部晶体振荡器电路的接地基准。如果未使用外部晶体,则此引脚可以连接至电路板接地。 |