ZHCSJO2F May   2019  – September 2025 TPS7B81-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 器件使能 (EN)
      2. 6.3.2 欠压关断
      3. 6.3.3 电流限值
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 在 VIN 低于 3V 条件下运行
      2. 6.4.2 在 VIN 高于 3V 条件下运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 功率耗散
        1. 7.1.1.1 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电容器
        2. 7.2.2.2 输出电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 3V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流:150mA
  • 低静态电流 IQ:
    • EN = 低电平时为 300nA(典型值,关断模式)
    • 轻负载时典型值为 2.7µA
    • 轻负载时最大值为 4.5µA
  • 在整个线路、负载和温度范围内的输出电压精度为 1.5%
  • 最大压降电压:对于固定 5V 输出版本,150mA 负载电流下为 540mV
  • 与低 ESR(0.001Ω 至 5Ω)陶瓷输出稳定电容器(1µF 至 200µF)搭配使用时可保持稳定
  • 固定输出电压:5V、3.3V 和 2.5V
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路和过流保护
  • 功能安全型
  • 封装:
    • DGN(8 引脚 HVSSOP),RθJA = 63.9°C/W
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 72.8°C/W
    • DRV(6 引脚 WSON 可湿性侧面),RθJA = 72.8°C/W
    • KVU(5 引脚 TO-252),RθJA = 38.8°C/W