ZHCSJO2F May   2019  – September 2025 TPS7B81-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 器件使能 (EN)
      2. 6.3.2 欠压关断
      3. 6.3.3 电流限值
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 在 VIN 低于 3V 条件下运行
      2. 6.4.2 在 VIN 高于 3V 条件下运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 功率耗散
        1. 7.1.1.1 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电容器
        2. 7.2.2.2 输出电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

在汽车电池连接应用中,低静态电流 (IQ) 对于省电和延长电池寿命至关重要。常开型系统必须在扩展温度范围内具有超低 IQ,以便在车辆点火开关关闭时能够实现持久运行。

TPS7B81-Q1 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为高达 40V 的 VIN 应用而设计。此器件在轻负载下的典型静态电流仅为 2.7µA,是为备用系统中微控制器和控制器局域网和本地互连网络 (CAN/LIN) 收发器供电的出色设计。

这些器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,该器件采用了几种不同尺寸的热传导封装。紧凑型 WSON 封装具有可湿性侧面选项。即使整个器件散热较多,TO-252 封装也有助于持久运行。这些特性使得该器件非常适合用作各种电池连接汽车应用的电源。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS7B81-Q1 DGN (HVSSOP,8) 3mm × 3mm
DRV(WSON,6) 2mm × 2mm
DRV(WSON 可湿性侧面,6) 2mm × 2mm
KVU(TO-252,5) 6.1mm × 6.6mm
如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS7B81-Q1 典型应用原理图典型应用原理图