ZHCSJN7L October 2002 – January 2026 TPS795
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | 内部基准 (TPS79501) | 1.2 | 1.225 | 1.25 | V | ||
| VOUT | 输出电压范围 (TPS79501) | 1.225 | 5.5VDO | V | |||
| VOUT | 输出精度 | TPS79501(旧芯片) | 0µA ≤ IOUT ≤ 500mA, VOUT(nom) + 1V ≤ VIN ≤ 5.5V (1) |
0.98VOUT(nom) | 1.02VOUT(nom) | % | |
| TPS79501(新芯片) | 0µA ≤ IOUT ≤ 500mA, VOUT(nom) + 1V ≤ VIN ≤ 5.5V (1) |
0.975VOUT(nom) | 1.02VOUT(nom) | ||||
| 固定值 VOUT < 5V | 0µA ≤ IOUT ≤ 500mA, VOUT(nom) + 1V ≤ VIN ≤ 5.5V (1) |
-2.0 | 2.0 | ||||
| ΔVOUT/ΔVIN | 线路调整 | VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0.05 | 0.12 | %/V | ||
| ΔVOUT/ΔIOUT | 负载调整 | 0µA ≤ IOUT ≤ 500mA | 3 | mV | |||
| VDO | 压降电压 TPS79530 | VIN= VOUT - 0.1V | IOUT = 500mA | 110 | 170 | mV | |
| 压降电压 TPS79533 | IOUT = 500mA | 105 | 160 | ||||
| ICL | 输出电流限制 | VOUT = 0(旧芯片) | 2.4 | 2.8 | 4.2 | A | |
| ICL | 输出电流限制 | VIN = VOUT(nom) + 1.25V 或 2.0V(以较大者为准),VOUT = 0.9x VOUT(nom) (仅限新芯片)(2) | 1.04 | 1.65 | A | ||
| ISC | 短路电流限制 | VOUT = 0(仅限新芯片) | 550 | mA | |||
| IGND | 接地电流 | 0µA ≤ IOUT ≤ 500mA(旧芯片) | 265 | 385 | µA | ||
| IGND | 接地电流 | 0µA ≤ IOUT ≤ 500mA(新芯片) | 500 | 900 | µA | ||
| ISHDN | 关断电流 | VEN = 0V,2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0.07 | 1 | µA | ||
| IFB | 反馈引脚电流 | VFB = 1.225V | 1 | µA | |||
| PSRR | 电源抑制比 (TPS79530) | f = 100Hz,IOUT = 10mA(旧芯片) | 59 | dB | |||
| f = 100Hz,IOUT = 10mA(新芯片) | 64 | ||||||
| f = 100Hz,IOUT = 500mA(旧芯片) | 58 | ||||||
| f = 100Hz,IOUT = 500mA(新芯片) | 76 | ||||||
| f = 10kHz,IOUT = 500mA(旧芯片) | 50 | ||||||
| f = 10kHz,IOUT = 500mA(新芯片) | 49 | ||||||
| f = 100kHz,IOUT = 500mA(旧芯片) | 39 | ||||||
| f = 100kHz,IOUT = 500mA(新芯片) | 39 | ||||||
| Vn | 输出噪声电压 (TPS79530) | BW = 100Hz 至 100kHz,IOUT = 500mA | CNR = 0.001µF | 46 | µVRMS | ||
| CNR = 0.0047µF | 41 | ||||||
| CNR = 0.01µF | 35 | ||||||
| CNR = 0.1µF | 33 | ||||||
| BW = 10Hz 至 100kHz,IOUT = 500mA | 新芯片 | 78 | |||||
| tstr | 启动时间 | RL = 6Ω,COUT = 1µF | CNR = 0.001µF | 50 | µs | ||
| RL = 6Ω,COUT = 1µF | CNR = 0.0047µF | 75 | |||||
| RL = 6Ω,COUT = 1µF | CNR = 0.01µF | 110 | |||||
| tstr | 启动时间 | RL = 6Ω,COUT = 1µF | 新芯片 | 550 | µs | ||
| IEN | 使能引脚电流 | VEN = 0V | -1 | 1 | µA | ||
| RPULLDOWN | 下拉电阻 | VIN = 3.3V(仅限新芯片) | 100 | Ω | |||
| VUVLO | UVLO 阈值 | VIN 上升(旧芯片) | 2.25 | 2.65 | V | ||
| VIN 上升(新芯片) | 1.28 | 1.62 | |||||
| VUVLO(HYST) | UVLO 迟滞 | VIN 迟滞(旧芯片) | 100 | mV | |||
| VIN 迟滞(新芯片) | 130 | ||||||
| VEN(HI) | 高电平使能输入电压 | 2.7V(1) ≤ VIN ≤ 5.5V(旧芯片) | 1.7 | VIN | V | ||
| 2.7V(1) ≤ VIN ≤ 5.5V(新芯片) | 0.85 | VIN | |||||
| VEN(LOW) | 低电平使能输入电压 | 2.7V(1) ≤ VIN ≤ 5.5V(旧芯片) | 0.7 | ||||
| 2.7V(1) ≤ VIN ≤ 5.5V(新芯片) | 0.425 | ||||||
| TSD | 热关断温度 | 关断,温度升高 | 旧芯片 | 165 | ℃ | ||
| TSD | 热关断温度 | 关断,温度升高 | 新芯片 | 170 | ℃ |
||
| TSD | 热关断温度 | 复位,温度降低 | 旧芯片 | 140 | ℃ |
||
| TSD | 热关断温度 | 复位,温度降低 | 新芯片 | 155 | ℃ |
||