ZHCSJN7L October   2002  – January 2026 TPS795

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 关断
      2. 6.3.2 启动
      3. 6.3.3 欠压锁定 (UVLO)
      4. 6.3.4 稳压器保护
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器要求
        2. 7.2.2.2 负载瞬态响应
        3. 7.2.2.3 输出噪声
        4. 7.2.2.4 压降电压
        5. 7.2.2.5 编程 TPS79501 可调节 LDO 稳压器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        2. 7.5.1.2 稳压器安装
        3. 7.5.1.3 散热注意事项
        4. 7.5.1.4 估算结温
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

编程 TPS79501 可调节 LDO 稳压器

如图 7-3 所示,使用外部电阻分压器对 TPS79501 可调节稳压器的输出电压进行编程。

TPS795 典型应用,可调节输出图 7-3 典型应用,可调节输出

输出电压可根据方程式 1 计算得出。

方程式 1. TPS795

其中

  • VREF = 1.2246V 典型值(内部基准电压)

必须选择电阻 R1 和 R2,以获得大约 40μA 分压器电流。较低值的电阻器可用于提高噪声性能,但该器件会耗费更多功率。必须避免使用较高的值,因为 FB 上的漏电流会增加输出电压误差。

推荐的设计过程是选择 R2 = 30.1kΩ 来将分压器电流设置为 40μA、C1 = 15pF 以确保稳定性,然后使用 方程式 2 来计算 R1。

方程式 2. TPS795

为了提高可调节版本的稳定性,TI 建议在 OUT 和 FB 之间放置一个小型补偿电容器。

可以使用方程式 3 计算该电容器的近似值。

方程式 3. TPS795

图 7-3 中的表显示了该电容器在多个电阻比下的建议值。如果不使用此电容器(例如在单位增益配置中),则建议使用的最小输出电容器是 2.2µF 而非 1µF。

同样,对于 TPS795(新芯片),若要忽略 FB 引脚电流误差项的影响并实现出色的精度,应选择 R2 等于或小于 550kΩ,使流经 R1和 R2 的电流至少比电气特性表中列出的 IFB 电流大五倍。降低 R2 的值可提高抗噪声注入干扰的能力。提高 R2 的值可降低静态电流,从而在低负载电流下实现更高的效率。方程式 4 计算提供最大反馈分压器串联电阻的设置。

方程式 4. (R1 + R2) ≤ VOUT / (IFB × 5)