ZHCSJ20F August   2018  – September 2024 UCC21530-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级(汽车类)
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全限值
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟和脉宽失真度
    2. 6.2 上升至下降时间
    3. 6.3 输入和使能响应时间
    4. 6.4 可编程死区时间
    5. 6.5 上电 UVLO 到输出延迟
    6. 6.6 CMTI 测试
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VDD、VCCI 和欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 输入和输出逻辑表
      3. 7.3.3 输入级
      4. 7.3.4 输出级
      5. 7.3.5 UCC21530-Q1 中的二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 使能引脚
      2. 7.4.2 可编程死区时间 (DT) 引脚
        1. 7.4.2.1 DT 引脚连接至 VCC
        2. 7.4.2.2 DT 引脚连接至 DT 和 GND 引脚之间的编程电阻器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 设计 INA/INB 输入滤波器
        2. 8.2.2.2 选择死区时间电阻器和电容器
        3. 8.2.2.3 栅极驱动器输出电阻器
        4. 8.2.2.4 估算栅极驱动器功率损耗
        5. 8.2.2.5 估算结温
        6. 8.2.2.6 选择 VCCI、VDDA/B 电容器
          1. 8.2.2.6.1 选择 VCCI 电容器
        7. 8.2.2.7 其他应用示例电路
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 元件放置注意事项
      2. 10.1.2 接地注意事项
      3. 10.1.3 高电压注意事项
      4. 10.1.4 散热注意事项
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数 测试条件 规格 单位
一般信息
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >17 µm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 > 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 2121 VPK
VIOWM 最大隔离工作电压 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 1500 VRMS
直流电压 2121 VDC
VIMP 最大脉冲电压 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 波形 7692 VPK
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(3) VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 10000 VPK
qpd 视在电荷(4) 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s ≤5 pC
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s ≤5
方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s ≤5
CIO 势垒电容,输入至输出(5) VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz 约 1.2 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(5) VIO = 500V,TA = 25°C >1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C >1011
VIO = 500V,TS = 150°C >109
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO = 5700VRMS,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS,t = 1s(100% 生产测试) 5700 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。