12 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (August 2024)to RevisionF (September 2024)
- 向特性和说明部分以及器件信息表中添加了 17V UVLO 选项Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (April 2021)to RevisionE (August 2024)
- 从“特性”中删除了 HBM 和 CDM ESD 分类等级Go
- 将典型传播延迟从 19ns 更改为 33nsGo
- 将最小脉宽从 10ns 更改为 20nsGo
- 删除了关于 5ns 最大延迟匹配的要点Go
- 将 CMTI 从大于 100V/ns 更改为大于 125V/nsGo
- 删除了关于隔离栅超过 40 年的要点Go
- 删除了关于抑制短于 5ns 的输入脉冲的要点Go
- 将工作温度更改为新的结温范围Go
- 删除了关于认证和认证中的要点Go
- 删除了关于出色传播延迟和 PWD 的句子Go
- 将 CMTI 最小值从 100V/ns 更改为 125V/nsGo
- 更改了建议的 DT 引脚条件和 DT 引脚上的电容器大小Go
- 将所有 -0.5V 最小值更改为 -0.3V,以与新发布的数据表保持一致Go
- 将所有绝对最大值从 +0.5V 电源更改为 +0.3V 电源,以与新发布的数据表保持一致Go
- 将输入信号电压瞬态测试条件更改为 50ns 并将绝对最小值更改为 -5VGo
- 将 ESD 规格从“HBM = ±4000”和“CDM = ±1500”更新为“HBM = ±2000”和“CDM = ±1000”,以便符合 ESD 行业标准Go
- 将 12V-UVLO 建议的 VDDA/B 电压最小值从 14.7V 更改为 13.5VGo
- 删除了环境温度规格Go
- 将最大结温更改为 150CGo
- 将 RθJA = 68.3°C/W、RθJC(top) = 31.7°C/W、RθJB = 27.6°C/W、ψJT = 17.7°C/W、ψJB = 27°C/W 值更新至 RθJA = 74.1°C/W、RθJC(top) = 34.1°C/W、RθJB = 32.8°C/W、ψJT = 23.7°C/W、ψJB = 32.1°C/WGo
- 将值从 PD = 1810mW、PDI = 0.05W、PDA/PDB = 880mW 更新为 PD = 950mW、PDI = 50mW、PDA/PDB = 450mW更改了测试条件 Go
- 将 DTI => 21mm、VIOSM = 8000VPK 更新为 DTI => 17mm、VIOSM = 10000VPK,并添加了 VIMP = 7692VPKGo
- 删除了“安全相关认证”部分Go
- 将“IS = 58mA/35mA、PS = 50mW/880mW/880mW/1810mW”更新为“IS = 53mA/32mA、PS = 50mW/800mW/800mW/1650mW”Go
- 将 VCCI 静态电流典型值从 1.4mA 更改为 1.5mAGo
- 将 IVDDA/IVDDB 静态电流规格最大值从 1.8mA 更新为 2.5mAGo
- 将 IVCCI 工作电流典型值从 2.0mA 更新为 3.0mA,并添加了最大值 3.5mAGo
- 添加了 IVDDA/IVDDB 工作电流最大值 = 4.2mAGo
- 将上升阈值最小值 8V、典型值 8.5V、最大值 9V 更新为最小值 7.7V、典型值 8.5V、最大值 8.9VGo
- 将下降阈值最小值 7.5V、典型值 8V、最大值 8.5V 更新为最小值 7.2V、典型值 7.9V、最大值 8.4VGo
- 将 8V UVLO 迟滞典型值从 0.5V 更新为 0.6VGo
- 将上升阈值最小值 12.5V、典型值 13.5V、最大值 14.5V 更新为最小值 11.7V、典型值 12.5V、最大值 13.3VGo
- 将上升阈值最小值 11.5V、典型值 12.5V、最大值 13.5V 更新为最小值 10.7V、典型值 11.5V、最大值 12.3VGo
- 将输入高电平阈值最小值从 1.6V 更新为 1.2VGo
- 通过移到新的“时序要求”表来更新了“死区时间”参数,并添加了更多参数Go
- 将传播延迟 TPDHL 和 TPDLH 从“最小值 = 14ns、典型值 = 19ns、最大值 = 30ns”更改为“最小值 = 26ns、典型值 = 33ns、最大值 = 45ns”Go
- 将传播延迟匹配从 TJ = -40C 至 -10C 时最大值 = 6.5ns 更改为 TJ = -10C 至 150C 时最大值 = 5nsGo
- 删除了 VCCI 上电延迟(典型值为 40us)并增加了最大值 50usGo
- 将 VDDA/VDDB 上电延迟最大值从 100us 更新为 10usGo
- 将 CMTI 最小值从 100V/ns 更新至 125V/nsGo
- 更新了绝缘和热性能曲线以匹配更新后的特性Go
- 更新了典型特性图Go
- 更新了 UVLO 时间延迟Go
- 在功能方框图中添加了驱动器级抗尖峰脉冲滤波器块Go
- 向“输出级”部分添加了关于最小脉宽的段落Go
- 更新了 ESD 二极管结构Go
- 将建议的 DT 电容器大小从 >2.2nF 更改为 ≤ 1nFGo
- 更改了原理图中的建议 DT 电容器大小Go
- 将 DT 电容器大小更改为 ≤ 1nFGo
- 将 DT 电容大小建议从 >=2.2nF 更改为 ≤1nFGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (March 2019)to RevisionD (April 2021)
- 向特性、说明和器件信息部分新增了 8V UVLO 选项Go
- 在引脚功能表中新增了 NC 引脚(引脚 7)的信息Go
- 新增了不同温度范围内的 8V UVLO 阈值和迟滞Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (November 2018)to RevisionC (March 2019)