ZHCSJ18C October   2018  – November 2021 UCC21530

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特征
    10. 6.10 开关特征
    11. 6.11 绝缘特征曲线
    12. 6.12 典型特征
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟和脉宽失真度
    2. 7.2 上升和下降时间
    3. 7.3 输入和使能响应时间
    4. 7.4 可编程死区时间
    5. 7.5 上电 UVLO 到输出延迟
    6. 7.6 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 VDD、VCCI 和欠压锁定 (UVLO)
      2. 8.3.2 输入和输出逻辑表
      3. 8.3.3 输入级
      4. 8.3.4 输出级
      5. 8.3.5 UCC21530 中的二极管结构
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使能引脚
      2. 8.4.2 可编程死区时间 (DT) 引脚
        1. 8.4.2.1 DT 引脚连接至 VCC
        2. 8.4.2.2 DT 引脚连接至 DT 和 GND 引脚之间的编程电阻器
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 设计 INA/INB 输入滤波器
        2. 9.2.2.2 选择死区时间电阻器和电容器
        3. 9.2.2.3 栅极驱动器输出电阻器
        4. 9.2.2.4 估算栅极驱动器功率损耗
        5. 9.2.2.5 估算结温
        6. 9.2.2.6 选择 VCCI、VDDA/B 电容器
          1. 9.2.2.6.1 选择 VCCI 电容器
        7. 9.2.2.7 其他应用示例电路
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 元件放置注意事项
      2. 11.1.2 接地注意事项
      3. 11.1.3 高电压注意事项
      4. 11.1.4 散热注意事项
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 12.6 术语表
      1.      机械、封装和可订购信息

电气特征

除非另有说明,否则 VVCCI = 3.3V 或 5V,从 VCCI 至 GND 的 0.1µF 电容器,VVDDA = VVDDB = 15V,从 VDDA 和 VDDB 至 VSSA 和 VSSB 的 1µF 电容器,DT 引脚连接至 VCCI,CL = 0pF,TA = –40°C 至 +125°C。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
电源电流
IVCCIVCCI 静态电流VINA = 0V,VINB = 0V1.52.0mA
IVDDA
IVDDB
VDDA 和 VDDB 静态电流VINA = 0 V, VINB = 0 V1.01.8mA
IVCCI每个工作电流的 VCCI每通道 (f = 500kHz) 电流2.0mA
IVDDA
IVDDB
VDDA 和 VDDB 工作电流每通道 (f = 500kHz) 电流,COUT = 100pF,
VVDDA、VVDDB = 15V
3.0mA
VCCI 至 GND 欠压阈值
VVCCI_ONUVLO 上升阈值2.552.72.85V
VVCCI_OFFUVLO 下降阈值2.352.52.65V
VVCCI_HYSUVLO 阈值迟滞0.2V
UCC21530B-Q1 VDD 至 VSS 欠压阈值
VVDDA_ON
VVDDB_ON
UVLO 上升阈值88.59V
VVDDA_OFF
VVDDB_OFF
UVLO 下降阈值7.588.5V
VVDDA_HYS
VVDDB_HYS
UVLO 阈值迟滞0.5V
UCC21530-Q1 VDD 至 VSS 欠压阈值
VVDDA_ON
VVDDB_ON
UVLO 上升阈值12.513.514.5V
VVDDA_OFF
VVDDB_OFF
UVLO 下降阈值11.512.513.5V
VVDDA_HYS
VVDDB_HYS
UVLO 阈值迟滞1.0V
INA 和 INB
VINAH、VINBH输入高电平阈值电压1.61.82V
VINAL、VINBL输入低电平阈值电压0.811.2V
VINA_HYS、VINB_HYS输入阈值迟滞0.8V
VINA、VINB负瞬态,参考 GND,50 ns 脉冲未经量产测试,仅进行了基准测试-5V
EN 阈值
VENH启用高电压2.0V
VENL启用低电压0.8V
输出
IOA+、IOB+峰值输出拉电流CVDD = 10 µF,CLOAD = 0.18 µF,f = 1 kHz,基准测量4A
IOA-、IOB-峰值输出灌电流CVDD = 10 µF,CLOAD = 0.18 µF,f = 1 kHz,台架测量6A
ROHA、ROHB高电平状态时的输出电阻IOUT = –10mA,TA = 25°C,ROHA、ROHB 并不表示驱动上拉性能。有关详细信息,请参阅 Topic Link Label6.10Topic Link Label8.3.4中的 tRISE5Ω
ROLA、ROLB低电平状态时的输出电阻IOUT = 10mA;TA = 25°C0.55Ω
VOHA、VOHB高电平状态时的输出电压VVDDA、VVDDB = 15V,IOUT = –10mA,TA = 25°C14.95V
VOLA、VOLB低电平状态时的输出电压VVDDA、VVDDB = 15V,IOUT = 10mA,TA = 25°C5.5mV
死区时间和重叠编程
死区时间DT 引脚连接至 VCCI由 INA INB 确定的重叠-
RDT = 20 kΩ160200240ns