ZHCSIU6G September 2018 – June 2024 TPS2663
PRODUCTION DATA
TPS2663x 器件是易于使用的正极 60V 和 6A 电子保险丝,其中包含一个 31mΩ 的集成式 FET。该器件具有一个 B-FET 驱动器,用于在需要输入反极性故障和反向电流阻断保护的系统设计中控制外部 N 沟道 FET。该器件集成了强大的保护功能,可简化在 IEC61000-4-5 工业浪涌测试等系统测试期间需要保护的系统设计。该器件具有可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,从而简化需要符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的系统设计。其他保护功能包括可调节过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。
为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TPS26630 TPS26631 TPS26632 TPS26633 TPS26635 TPS26637 |
RGE(VQFN,24) | 4.00mm × 4.00mm |
| TPS26631 TPS26633 TPS26636 TPS26637 |
PWP(HTSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm |
简化版原理图
24V 电源下的 IEC61000-4-5 浪涌性能