ZHCSIU0E February   2000  – March 2025 LM4051-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 LM4051-1.2 电气特性
    6. 5.6 LM4051-ADJ 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 LM4051-N-1.2V
      2. 7.4.2 LM4051-N - ADJ
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 可调节并联稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
反向电流20mA
正向电流10mA
最大输出电压 (LM4051-ADJ)15V
功率耗散 (TA = 25°C)(2) M3 封装280mW
引线式温度 M3 封装气相(60 秒)215°C
红外 (15s)220
贮存温度,Tstg-65150°C
应力超出绝对最大额定值 下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
最大功率耗散必须在高温下降额,并由 TJmax(最高结温)、θJA(结至环境热阻)和 TA(环境温度)决定。在任何温度下,允许的最大功率耗散为 PDmax= (TJmax −TA )/ θJA 或者 节 5.1 中给出的数值,以较低者为准。在 LM4051-N 中,TJmax = 125°C,在电路板上安装时的典型热阻 (θJA) 为 280°C/W(采用 SOT-23 封装)。