ZHCSIU0E February   2000  – March 2025 LM4051-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 LM4051-1.2 电气特性
    6. 5.6 LM4051-ADJ 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 LM4051-N-1.2V
      2. 7.4.2 LM4051-N - ADJ
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 可调节并联稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

应用信息

LM4051-N 是一款经过曲率校正的精密微功耗带隙并联电压基准。在空间受限的应用中,LM4051-N 采用超小型 SOT-23 表面贴装封装。LM4051-N 设计为在“+”引脚和“−”引脚之间无需连接外部电容器的情况下稳定运行。不过,如果使用了旁路电容器,LM4051-N 仍可以保持稳定。通过选择1.2V 固定电压或可调反向击穿电压,可以进一步减少设计工作量。LM4051-1.2 和 LM4051-ADJ 的最小工作电流为 60μA。两个版本的最大工作电流均为 12mA。

采用 SOT-23 封装的 LM4051-N 通过封装的裸片连接接口,将引脚 3 连接为 (–) 输出。因此,LM4051-1.2 的引脚 3 必须保持悬空或连接到引脚 2,LM4051-ADJ 的引脚 3 是 (–) 输出。

典型热磁滞规格定义为热循环后测量的 +25℃ 电压变化。该器件热循环至 -40℃,然后在 25℃ 下进行测量。接下来,将器件热循环至 +125℃,再次在 25℃ 下进行测量。几次在 25℃ 下进行测量后获得的 VOUT Δ 移位是热磁滞。热磁滞在精密基准中很常见,其是由热机械封装应力引起的。环境贮存温度、工作温度和电路板安装温度的变化都是导致热磁滞的因素。

在传统的并联稳压器应用中 (图 8-1),电源电压和 LM4051-N 之间连接了一个外部串联电阻器 (RS)。RS 决定流经负载 (IL) 和 LM4051-N (IQ) 的电流。由于负载电流和电源电压可能会发生变化,因此 RS 需要足够小,至少能为 LM4051-N 提供最小可接受 IQ,即使电源电压处于最小值且负载电流处于最大值时也是如此。当电源电压处于最大值且 IL 处于最小值时,RS 需要足够大,使流经 LM4051-N 的电流小于12mA。

RS 是根据电源电压 (VS)、所需负载和工作电流(IL 和 IQ)以及 LM4051-N 的反向击穿电压 VR 来选择的。

方程式 1. LM4051-N

LM4051-ADJ 的输出电压可以调节为1.24V 至10V 范围内的任何值。输出电压是内部基准电压 (VREF) 和外部反馈电阻比的函数,如 图 8-3 所示。可使用 方程式 2 查看输出电压:

方程式 2. LM4051-N

其中

  • VO 为输出电压
方程式 3. LM4051-N

内部 VREF 的实际值是 VO 的函数。校正后的 VREF 由 方程式 4 确定:

方程式 4. LM4051-N

其中

  • VY = 1.22V

∆VREF/∆VO 可在 节 5.6 中查询,通常为 −1.55mV/V。您可以通过将 方程式 2 中的 VREF 值替换为使用 方程式 4 查询到的值,以此获得更准确的输出电压指示。