ZHCSIU0E February 2000 – March 2025 LM4051-N
PRODUCTION DATA
LM4051-N 器件实际上是一个精密齐纳二极管。该器件需要较小的静态电流即可进行调节,并通过将更多或更少的电流分流到接地端来调节输出电压,具体取决于输入电压和负载。外部元件唯一的要求是在阴极和输入电压之间连接一个电阻器来设置输入电流。可以在输入或输出端使用外部电容器,但这并不是必需的。
在可调节版本中,当从阴极引脚和基准引脚施加反馈时,LM4051-N 将作为齐纳二极管,根据向阴极提供的电流,调节至恒定电压。这是由于内部放大器和基准进入了适当的运行区域。在开环、伺服或误差放大实现中,为了使该器件保持在合适的线性区域,必须向该器件施加与在上述反馈情况下所需电流的大小相同的电流,从而使 LM4051-N 具有足够的增益。