ZHCSIT6AB June   1976  – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:LM358B 和 LM358BA
    6. 5.6  电气特性:LM2904B 和 LM2904BA
    7. 5.7  电气特性:LM358、LM358A
    8. 5.8  电气特性:LM2904、LM2904V
    9. 5.9  电气特性:LM158、LM158A
    10. 5.10 电气特性:LM258、LM258A
    11. 5.11 典型特性:LM358B 和 LM2904B
    12. 5.12 典型特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 单位增益带宽
      2. 7.3.2 压摆率
      3. 7.3.3 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。

LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 300µA 典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装(如 SOT23-8),以及行业标准封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。

封装信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(2)
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2490V PW(TSSOP,8) 3mm × 6.4mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA DDF(SOT-23,8) 2.9mm × 2.8mm
LM358、LM2904 PS(SO,8) 6.2mm × 7.8mm
LM358、LM2904、LM358A、LM258、LM258A P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
LM158、LM158A JG(CDIP,8) 9.6mm × 6.67mm
LM158、LM158A FK(LCCC,20) 8.89mm × 8.89mm
系列产品比较
规格 LM358B
LM358BA
LM2904B
LM2904BA
LM358
LM358A
LM2904 LM2904V
LM2904AV
LM258
LM258A
LM158
LM158A
单位
电源电压 3 至 36 3 至 36 3 至 30 3 至 26 3 至 30 3 至 30 3 至 30 V
失调电压(25°C 时的最大值) ± 3
± 2
± 3
± 2
±7
±3
±7 ±7
±2
±5
±3
±5
±2
mV
输入偏置电流(典型值/最大值) 10/35 10/35 20/250
15/100
20/250 20/250 20/150
15/80
20/150
15/50
nA
增益带宽积 1.2 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 MHz
电源电流(每通道的典型值) 0.3 0.3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 mA
ESD (HBM) 2000 2000 500 500 500 500 500 V
工作环境温度 -40 至 85 -40 至 125 0 至 70 -40 至 125 -40 至 125 -25 至 85 -55 至 125 °C
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。