ZHCSIT6AB June   1976  – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:LM358B 和 LM358BA
    6. 5.6  电气特性:LM2904B 和 LM2904BA
    7. 5.7  电气特性:LM358、LM358A
    8. 5.8  电气特性:LM2904、LM2904V
    9. 5.9  电气特性:LM158、LM158A
    10. 5.10 电气特性:LM258、LM258A
    11. 5.11 典型特性:LM358B 和 LM2904B
    12. 5.12 典型特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 单位增益带宽
      2. 7.3.2 压摆率
      3. 7.3.3 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:LM358B 和 LM358BA

在 VS = (V+) – (V–) = 5V 至 36V(±2.5V 至 ±18V)、TA = 25°C、VCM = VOUT = VS/2、RL = 10kΩ(连接至 VS/2)条件下测得
(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 LM358B ±0.3 ±3.0 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±4 mV
LM358BA ±2.0 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±2.5 mV
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TA = -40°C 至 +85°C(1) ±3.5 11 µV/°C
PSRR 电源抑制比 ±2 15 µV/V
通道分离,直流 f = 1kHz 至 20kHz ±1 µV/V
输入电压范围
VCM 共模电压范围 VS = 3V 至 36V (V–) (V+) – 1.5 V
VS = 5V 至 36V TA = -40°C 至 +85°C (V–) (V+) – 2 V
CMRR 共模抑制比 (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V VS = 3V 至 36V 20 100 µV/V
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.0V VS = 5V 至 36V TA = -40°C 至 +85°C 25 316
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 -10 -35 nA
TA = -40°C 至 +85°C(1) -50 nA
IOS 输入失调电流 0.5 4 nA
TA = -40°C 至 +85°C(1) 5 nA
dIOS/dT 输入失调电流漂移 TA = -40°C 至 +85°C 10 pA/℃
噪声
En 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 3 µVPP
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz 40 nV/√/Hz
输入阻抗
ZID 差分 10 || 0.1 MΩ || pF
ZIC 共模 4 || 1.5 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 15V;VO = 1V 至 11V;RL ≥ 10kΩ(连接到 (V-)) 70 140 V/mV
TA = -40°C 至 +85°C 35 V/mV
频率响应
GBW 增益带宽积 1.2 MHz
SR 压摆率 G = +1 0.5 V/µs
Θm 相位裕度 G = + 1,RL = 10kΩ,CL = 20pF 56 °
tOR 过载恢复时间 VIN × 增益 > VS 10 µs
ts 稳定时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 4 µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = +1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100k,IOUT ≤ ±50µA,BW = 80kHz 0.001 %
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 正电源轨 (V+) IOUT = 50µA 1.35 1.42 V
IOUT = 1mA 1.4 1.48 V
IOUT = 5mA(1) 1.5 1.61 V
负电源轨 (V–) IOUT = 50µA 100 150 mV
IOUT = 1mA 0.75 1 V
VS = 5V,RL ≤ 10kΩ(连接到 (V–)) TA = -40°C 至 +85°C 5 20 mV
IO 输出电流 VS = 15V;VO = V–;
VID = 1V
拉电流(1) -20 -30 mA
TA = -40°C 至 +85°C -10
VS = 15V;VO = V+;
VID = –1V
灌电流(1) 10 20
TA = -40°C 至 +85°C 5
VID = –1V;VO = (V–) + 200mV 60 100 μA
ISC 短路电流 VS = 20V,(V+) = 10V,(V–) = –10V,VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容性负载驱动 100 pF
RO 开环输出电阻 f = 1MHz,IO = 0A 300 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 5V,IO = 0A TA = -40°C 至 +85°C 300 460 µA
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 36V,IO = 0A 800 µA
仅由特性确定。