ZHCSIO4D February   2005  – June 2025 TS5A3167

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电源为 5V 时的电气特性
    6. 5.6 电源为 3.3V 时的电气特性
    7. 5.7 电源为 2.5V 时的电气特性
    8. 5.8 电源为 1.8V 时的电气特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 断电模式隔离,VCC = 0
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息免责声明
    2. 8.2 应用信息
    3. 8.3 典型应用
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 详细设计过程
      3. 8.3.3 应用曲线
    4.     电源相关建议
    5. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
  11. 10修订历史记录
  12.   机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
电源电压范围(3) VCC -0.5 6.5 V
模拟电压范围(3)(4)(5) VNC
VCOM
-0.5 VCC + 0.5 V
模拟端口二极管电流 VNC,VCOM < 0 IK -50 mA
导通状态开关电流 VNC、VCOM = 0 至 VCC INC
ICOM
-200 200 mA
导通状态峰值开关电流(6) -400 400
数字输入电压范围(3)(4) VI -0.5 6.5 V
数字钳位电流 VI < 0 IIK -50 mA
通过 VCC 的持续电流 ICC 100 mA
通过 GND 的持续电流 IGND -100 mA
贮存温度范围 Tstg -65 150 °C
绝对最大额定值 范围外运行可能对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
代数符号约定中,最负的值视为最小值,最正的值视为最大值。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。
如果遵守输入和输出钳制电流额定值,输入和输出电压可超过额定值。
该值被限制为最大 5.5V。
脉冲宽度为 1ms,占空比小于 10%。