ZHCSIO2C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | 阈值电压 | 25°C | 9.45 | 10 | 10.55 | V | |
| 完整范围 | 9.35 | 10.65 | |||||
| IIT | 阈值电流 | 25°C | 10 | pA | |||
| 完整范围 | 5000 | ||||||
| VI(TRIG) | 触发电压 | 25°C | 4.65 | 5 | 5.35 | V | |
| 完整范围 | 4.55 | 5.45 | |||||
| II(TRIG) | 触发电流 | 25°C | 10 | pA | |||
| 完整范围 | 5000 | ||||||
| VI(RESET) | 复位电压 | 25°C | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V | |
| 完整范围 | 0.3 | 1.8 | |||||
| II(RESET) | 复位电流 | VRESET = VDD | 25°C | 10 | pA | ||
| 完整范围 | 5000 | ||||||
| VRESET = 0V | 25°C | 17.8 | μA | ||||
| 完整范围 | 18 | ||||||
| 控制电压(开路)占电源电压的百分比 | 完整范围 | 66.7% | |||||
| 放电开启状态电压 | IOL = 100mA | 25°C | 0.77 | 1.7 | V | ||
| 完整范围 | 1.8 | ||||||
| 放电关闭状态电流 | 25°C | 0.1 | nA | ||||
| 完整范围 | 120 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -10mA | 25°C | 12.5 | 14.2 | V | |
| 完整范围 | 12.5 | ||||||
| IOH = -5mA | 25°C | 13.5 | 14.6 | ||||
| 完整范围 | 13.5 | ||||||
| IOH = -1mA | 25°C | 14.2 | 14.9 | ||||
| 完整范围 | 14.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 100mA | 25°C | 1.28 | 3.2 | V | |
| 完整范围 | 3.8 | ||||||
| IOL = 50mA | 25°C | 0.63 | 1 | ||||
| 完整范围 | 1.5 | ||||||
| IOL = 10mA | 25°C | 0.12 | 0.3 | ||||
| 完整范围 | 0.45 | ||||||
| IDD | 电源电流(2) | 25°C | 360 | 600 | μA | ||
| 完整范围 | 1000 | ||||||