ZHCSIK3 July 2018 TPS650861
PRODUCTION DATA.
TPS650861 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),按照设计,其经编程可实现最佳的输出电压和电源定序。TPS650861 具有三个控制器,可提供最高 30A 电流的灵活供电能力,采用可满足大功率设计需求的大型外部 FET,但该 FET 的使用可降低尺寸和成本,获得更小巧的设计。通过将三个 3A 转换器、三个通用 LDO、一个适用于 DDR 的终端 LDO 以及三个负载开关相结合,TPS650861 可为多种 应用提供系统电源。该 D-CAP2™和DCS-Control 高频稳压器采用小型无源器件,以减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。该器件具有两组一次性可编程 (OTP) 内存。如需大量采购,请联系当地的 TI 销售代表,以确定是否能够使用 TI 制造的产品进行 OTP 定制。第三方经销商也支持为 TPS650861 编程。