ZHCSIG7C July   2018  – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 数模转换器 (DAC) 架构
        1. 6.3.1.1 DAC 传递函数
        2. 6.3.1.2 DAC 寄存器结构
          1. 6.3.1.2.1 DAC 寄存器同步和异步更新
          2. 6.3.1.2.2 广播 DAC 寄存器
          3. 6.3.1.2.3 清除 DAC 操作
      2. 6.3.2 内部基准
      3. 6.3.3 器件复位选项
        1. 6.3.3.1 上电复位 (POR)
        2. 6.3.3.2 硬件复位
        3. 6.3.3.3 软件复位
      4. 6.3.4 热保护
        1. 6.3.4.1 模拟温度传感器:TEMPOUT 引脚
        2. 6.3.4.2 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 切换模式
      2. 6.4.2 差分模式
      3. 6.4.3 断电模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 独立操作
        1. 6.5.1.1 流模式操作
      2. 6.5.2 菊花链运行
      3. 6.5.3 帧错误校验
  8. 寄存器映射
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

设计要求

设计用于匹配两种类型的 MZM 技术(LiNbO3 和 InP)的偏置电路需要高电压和电流范围;请参阅表 8-1。光纤互联网络论坛 (OIF) 建议使用四个差分 IQ 偏置和两个差分相位偏置输入;请参阅图 8-1。这种差分信号方案有助于尽可能减少通道间的串扰和噪声,否则可能会导致复杂的偏置控制算法。理想的抖动音调是正弦波,但在主要是数字性的电路域中生成正弦波非常麻烦。方波相对更容易通过数字电路生成,并且也是可用的,前提是此抖动信号的带宽小于接收器的低截止频率(即根据 OIF 为 100kHz 或 1MHz)。对于具有极小偏置电流要求的 LiNbO3 调制器,截止频率小于 100kHz 的无源 RC 滤波器可用于 DAC 输出端。对于主要与光学模块搭配使用的 InP 调制器(通常需要 MHz 的接收器低截止频率),请选择 RC 值,以降低电阻器两端的功率耗散。

为了平滑检测 MZM 输出端的抖动信号,请为 IQ 臂使用两个正交抖动频率源。抖动波形的振幅通常为直流偏置电压的 0.5% 至 2.5%,这主要取决于设计实现方案。

表 8-1 MZM 偏置电路的要求
参数
DC 范围 高达 ±18V
抖动幅度 40mV 至 500mV
抖动频率 100Hz 至 100kHz
抖动形状 正弦波或方波
偏置电流 最高 25mA(适用于 InP MZM)
抖动频率数 2
输出类型 差分(6 对)