ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
DACx1416 的引脚配置旨在使模拟引脚、数字引脚和电源引脚在空间上相互分离,从而简化 PCB 布局。图 8-4 展示了示例布局。很明显,每个电源引脚都有一个靠近引脚的 0.1µF 电容器。将模拟和数字信号远离彼此放置或放置在不同的 PCB 层上。为数字信号提供不间断的基准层(接地或 VIO)。确保较高频率的信号(例如 SCLK 和 SDI)具有适当的阻抗端接以解决信号完整性问题。